換気扇 フード ダクト通販・販売特集
換気扇 フード ダクトの特集ページです。
ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 集塵フードや換気扇フードカバーなど換気扇 フード ダクトに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
換気扇フードカバー
【特長】プラスチック製クリーム色の換気扇フードカバーです。
【適用換気扇サイズ(cm)】20/25/30
- CAD:
- 2D
ダクトホース カナアルミダクト
【特長】
・伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。
・1/10に縮み、コンパクトに収納できます(II型)。
・軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。
・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。
・ビルなどの建築物の空調用。
もっと読むダクトホース カナアルミII型
0
【特長】
・伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。
・1/10に縮み、コンパクトに収納できます(II型)。
・軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。
・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。
・ビルなどの建築物の空調用。
もっと読む通常価格(税別) :
8,869円~
一部当日出荷可能
ダクトホース TACダクトアルミ
※0.1m単位(0.5~5.0m)1日目出荷品を取り扱い開始※
ラミネート加工により屈曲性能が向上したアルミ製ダクトホース。
【特長】
・伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易。
・TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミIIは1/10の長さに縮む。
・コンパクトに収納できるので在庫スペースをとらない。
・屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れている(80℃以下)。
【用途】
・住宅・アパート店舗などの換気扇用に最適。
・ビルなどの建築物の空調用に便利。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用不可(連続使用温度:-20℃〜+80℃)。
もっと読む有圧換気扇用 安全リアガード
0
高所取付用有圧換気扇の安全リアガード。
【特長】
・紙片の舞い込みや器物の衝突などを防ぐ
・材質:軟鋼線
【用途】
・有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置する場合に
・有圧換気扇専用
もっと読む