換気扇 フード ステンレス通販・販売特集
換気扇 フード ステンレスの特集ページです。
換気扇フードカバーや換気扇セット(ステンレスタイプ)など換気扇 フード ステンレスに関する商品を探せます。
換気扇フードカバー
【特長】プラスチック製クリーム色の換気扇フードカバーです。
【適用換気扇サイズ(cm)】20/25/30
- CAD:
- 2D
換気扇セット(ステンレスタイプ)
0
換気扇セットのステンレスフード付タイプ。
【特長】
・キュービクルの強制換気に適しています
・ファンは有圧形を使用しています
・可変式温度調節器により、動作温度の設定が可能です
・キャビネット外側からファンの交換が可能となり、メンテナンス性に優れています
・オプションのフィルタユニット(FN-FU)を取付けることでIP性能がIP23からIP45に向上します
もっと読む有圧換気扇用 安全リアガード
0
高所取付用有圧換気扇の安全リアガード。
【特長】
・紙片の舞い込みや器物の衝突などを防ぐ
・材質:軟鋼線
【用途】
・有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置する場合に
・有圧換気扇専用
もっと読む