換気扇 ダクト 用通販・販売特集
換気扇 ダクト 用の特集ページです。
ダクトホース カナアルミダクトやダクトホース カナアルミII型など換気扇 ダクト 用に関する商品を探せます。
ダクトホース カナアルミダクト
【特長】
・伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。
・1/10に縮み、コンパクトに収納できます(II型)。
・軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。
・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。
・ビルなどの建築物の空調用。
もっと読むダクトホース カナアルミII型
0
【特長】
・伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。
・1/10に縮み、コンパクトに収納できます(II型)。
・軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。
・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。
・ビルなどの建築物の空調用。
もっと読む通常価格(税別) :
8,869円~
一部当日出荷可能
ダクトホース TACダクトアルミ
※0.1m単位(0.5~5.0m)1日目出荷品を取り扱い開始※
ラミネート加工により屈曲性能が向上したアルミ製ダクトホース。
【特長】
・伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易。
・TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミIIは1/10の長さに縮む。
・コンパクトに収納できるので在庫スペースをとらない。
・屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れている(80℃以下)。
【用途】
・住宅・アパート店舗などの換気扇用に最適。
・ビルなどの建築物の空調用に便利。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用不可(連続使用温度:-20℃〜+80℃)。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
換気扇フードカバー
【特長】プラスチック製クリーム色の換気扇フードカバーです。
【適用換気扇サイズ(cm)】20/25/30
- CAD:
- 2D
AC100V/φ40cm 工業用換気扇
0
工業用換気扇
【特長】
・電源:AC100V(50/60Hz)
・羽根径:400mm
・一速式/三速式(強・中・弱)
・材質:フレーム/鉄、羽根/鉄
もっと読む通常価格(税別) :
38,593円~
一部当日出荷可能
換気扇 PF・RD45シリーズ
ラック内の強制換気に!フィンガーガード、プラグコード、取付ねじ付です。
【特長】
・インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します
・取付面、取付向は自由です
【材質】
・フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板
もっと読む通常価格(税別) :
8,118円~
一部当日出荷可能
一般換気扇 VFH-30SD
0
【特長】
・格子形
・低騒音セレクトファン
・ワンタッチ羽根
【商品仕様】
・埋込寸法35cm角
・強弱付連動式
・トラスココード:807-1263
・質量:2.8kg
もっと読む一般換気扇 VFH-25SP
0
【特長】
・インテリアパネル形
・低騒音セレクトファン
・ワンタッチ羽根
【商品仕様】
・埋込寸法30cm角
・連動式
・トラスココード:807-1262
・質量:2.4kg
もっと読む