排水・通気通販・販売特集
排水・通気の特集ページです。
VUパイプ(排水・通気用)やAV-1C型 通気弁(ミニベント)など排水・通気に関する商品を探せます。
VUパイプ(排水・通気用)
【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
AV-1C型 通気弁(ミニベント)
0
屋根裏・配管シャフト・天井裏など排水管設備に。
【特長】
・通気弁は排水立て管、排水横枝管などで、負圧が発生すると弁が開き、大気を吸込んで排水管内の圧力を均等化してトラップの封水を保護します。
・平常時は弁閉し、悪臭の漏れを防ぎます。
・害虫の侵入をシャットアウト。
・メンテナンス不要、排水設備同等の耐久性。
・あふれ縁より下にも取付け可能で、-20~60℃の気温に対応。
・建築デザインの自由性を提供。
もっと読むAV-2C型 通気弁(マキシベント)
0
通気弁は排水立て管、排水横枝管などで、負圧が発生すると弁が開き、大気を吸込んで排水管内の圧力を均等化してトラップの封水を保護します。
平常時は弁閉し、悪臭の漏れを防ぎます。
【特長】
・害虫の侵入をシャットアウトします。
・メンテナンス不要、排水設備同等の耐久性。
・あふれ縁より下にも取付け可能で、-20~60℃の気温に対応。
・建築デザインの自由性を提供。
【用途】
・屋根裏・配管シャフト・天井裏など排水管設備に。
もっと読むAV-4C型 戸建住宅用通気弁(レジベント)
0
通気弁は排水立て管、排水横枝管などで、負圧が発生すると弁が開き、大気を吸込んで排水管内の圧力を均等化してトラップの封水を保護します。
平常時は弁閉し、悪臭の漏れを防ぎます。
AV-4C型は戸建住宅用の小型通気弁です。
【特長】
・害虫の侵入をシャットアウト。
・メンテナンス不要、排水設備同等の耐久性。
・あふれ縁より下にも取付け可能で、-20~60℃の気温に対応。
・建築デザインの自由性を提供。
【用途】
・戸建住宅の排水管設備に。
もっと読む外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】
0
外壁用ステンレス製換気口 角型パイプフード。
【特長】
・小中学校の冷暖房施設の全熱交換器に最適です
・制振材装着により、雨音を軽減できます
・防雨板装着により、雨水の侵入を軽減できます
・圧力損失を低く抑えています
もっと読むSUS防火ガラリFD付・SUS防火レジスターFD付
0
ステンレス(SUS304)製のガラリ、レジスターです。
ガラリ、レジスターの温度ヒューズが72℃(公称作動温度)になると防火ダンパーが作動してガラリ、レジスターの穴を塞ぐことで火が外に出るのを防ぎます。
【仕様】
・仕上げ:ヘアーライン
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0
角型のガラリ
【特長】
・標準(網なし)
・ステンレス網は16メッシュです。
・取付方法は木枠、鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
・木枠、鉄枠の開口寸法(内寸法)は、ガラリの胴寸法より約5mm余裕をもって施工して下さい。
【用途】
・居室内の換気用
もっと読む通常価格(税別) :
4,426円~
一部当日出荷可能