排水 容器通販・販売特集
排水 容器の特集ページです。
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】やステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号など排水 容器に関する商品を探せます。
ヘルールキャップ
【特長】・便利なサニタリー用フェルールキャップです。【材質】SUS304/SUS316L
通常価格(税別) :
1,097円~
一部当日出荷可能
タンク用ヘルール
【特長】・国産(日本製) ISO規格準拠。【継手材質】SUS304/SUS316L
通常価格(税別) :
3,174円~
一部当日出荷可能
ステンレス浅型角バット
ステンレス(SUS304)製の浅型バット。
【特長】
・2枚取~15枚取の8サイズをご用意。
・製造国:日本
【用途】
・食材の保存や運搬に最適。
もっと読む汎用容器(取っ手式)【ST】
粉体・液体等の一時保管や運転用として手軽な貯蔵容器。
【特長】
・かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンク。
・蓋付なのでホコリなどの混入を防ぐ。
・移動には専用の運搬用台車がある。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造。
【用途】
・粉体・液体等の一時保管用や運搬用として最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
角型広口ポリ容器(10個)
・フタは、ねじ式
・目盛付き
・密閉性を重視していますので中栓を付けています。
・正方形なので、隙間なく収納できます。
・入数は10個入りです。
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0
【商品仕様】
・材質…本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、
中栓:ポリエチレン(PE)
・容量…310ml
・フタ内径…73mm
・胴径…77mm
・高さ…98mm
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます
・入数は1個入り
・JAN:4548745610994
もっと読む