排気口ガラリ通販・販売特集
排気口ガラリの特集ページです。
SUSレジスター/アルミレジスターや自然給排気口用 フラット型フード付ガラリなど排気口ガラリに関する商品を探せます。
SUSレジスター/アルミレジスター
0
防虫網付の換気口。
【特長】
・レジスターのツマミ部分を回転することで、シャッターを固定することが可能。
・SUS(ステンレス鋼材)材質・アルミ素材のため錆びにくい。
・防虫網付き。
【用途】
・換気・通気用としての利用が最適。
・害虫の侵入が気になる場所での利用が最適。
もっと読む通常価格(税別) :
6,211円~
一部当日出荷可能
自然給排気口用 フラット型フード付ガラリ
0
フラット型スタンダードタイプです。
仕上げは、クリスタルシルバー、ブラック、ヘアーライン艶消し、ホワイト、ミルキーホワイト、メタリックグレー、メタリックブラウン、電解研磨処理からお選びいただけます。
種類 丸型フード付換気口
材質 ステンレス
金網 12M
特長 溶接組立式
もっと読む自然給排気口用 M型フード付ガラリ 防音タイプ
0
防音材により、内外部からの音漏れを軽減します。
■ 遮音性能
音源側と受音側の間の壁に、防音フードを音源側に取り付け、音をどれくらい遮断するかを表した数値。JIS A 1428により測定し、「JIS A 1428附属書1」に基づき表示。
■ サッシ遮音等級
JIS A 4706によるサッシ遮音等級を表すT-1等級線~T-4等級線は4つの等級が決められております。この等級に適合するかどうかの判定基準は、16点の中心周波数における音響透過損失がすべて該当する遮音等級線を上回る事。なお、各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合は、その遮音等級とする、となっております。
もっと読むSUSシックガラリ 水切なし
0
丈夫なシックガラリ。
【特長】
・枠と羽根が溶接されており堅牢な換気口。
・羽根のPL対策向けヘミング(縁の曲げ返し)仕上げ。
【用途】
・換気・通気用に最適。
もっと読むSUS丸型フードガラリ SMH
0
粉体塗装+アクリル焼付塗装仕上げのフードガラリ。
【特長】
・サビから守る粉体塗装とアクリル焼付塗装仕上げ。
・FD付は特定防火設備該当品。
角型レジスター/角型ガラリ
0
【特長】
・ドア用のレジスターとガラリです。レジスター単体、ガラリ単体、レジスターとガラリのセットがあります。
・仕上げは、シルバー、ブラック、ブロンズ、ホワイトの4タイプございます。
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0
角型のガラリ
【特長】
・標準(網なし)
・ステンレス網は16メッシュです。
・取付方法は木枠、鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
・木枠、鉄枠の開口寸法(内寸法)は、ガラリの胴寸法より約5mm余裕をもって施工して下さい。
【用途】
・居室内の換気用
もっと読む通常価格(税別) :
4,426円~
一部当日出荷可能
97-111mm 丸型ガラリ(フード付/ステンレス製)
0
【商品仕様】
・外壁用
・自然給排気口
・材質…本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316
・仕上…ヘアーライン
・防虫網(12メッシュ)付
・換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。
・適合パイプ径…97/111mm
・防火ダンパー無し
・JAN:4518340120440
もっと読む