排気ダクト ジャバラ通販・販売特集
排気ダクト ジャバラの特集ページです。
丸型ジャバラ YMシリーズや厨房排気用ダクト"フジエアダクトMタイプ" FADM直管など排気ダクト ジャバラに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
丸型ジャバラ YMシリーズ
【特長】
・本体ブロック・フランジ板・クランプパーツなどの標準部品を組合せて、フレキシブルに対応します
・生地は、熱可塑性ポリウレタンの単体シートです
・収縮寸法の省スペース化を実現
・本体ブロックにフィルター付空気穴を設けていますので、スムーズな収縮運動が可能です
もっと読む厨房排気用ダクト"フジエアダクトMタイプ" FADM直管
0
【特長】
・20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場での保温工事が不要です
【用途】
・厨房の排気用ダクトに
【材質】
・最外層:アルミガラスクロス
・断熱材:特殊ガラス繊維フェルト
・最内層:亜鉛めっき鋼板
もっと読むダクトホース TACダクトD
一般集塵、送排気用ダクトホース。
【特長】
・曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れる。
・切断・取付けが容易で配管工事も簡単に可能。
【用途】
・設備・機器類、その他集塵の送・排気用に最適。
・空気設備用、伝って流れる程度の排水に便利。
もっと読むダクトホース TACダクトEE
内部抵抗を少なくした一般集塵、送排気用ダクトホース。
【特長】
・TACダクトDの普及タイプ。
・TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られる。
・曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れる。
・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に可能。
【用途】
・室内の送・排気用に最適。
・工場設備の送・排気用に最適。
・その他、集塵、送・排気、伝って流れる程度の排水に最適。
もっと読むダクトホース TAC耐油ダクト
0
オイルミストの回収に適した耐油性ダクトホース。
【特長】
・優れた耐油性。
・アイボリー色で機器にマッチ。
・軽量で屈曲耐久性に優れている。
・内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与。
【用途】
・オイルミストの吸排気に最適。
・旋盤・フライスなどのオイルミストの回収に最適。
・伝って流れる程度の排水に便利。
もっと読む送排気用ダクトホース エレハントホースE型
0
【特長】
・特殊制電配合により静電気帯電を防止します(体積抵抗率1×10の9乗Ω・cm以下)
・静電気によるICなどの誤作動を防止します
・軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れます
・カットマーク付きです。250Φ以上は除きます
【用途】
・樹脂ペレットの輸送や各種粉体、粒体の輸送用
・木工機械、撚糸機械などの集塵用
・制電性能が要求される空調配管用
もっと読む真空排気ホース PVC 排気ホース
【特長】
・真空ポンプとの接続、主に低真空用として使用されています。
・透明なので内部がよく見える。
・中間層に硬鋼線を使用の上、つぶれに強いのでバキューム用途に最適。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
4,799円~
一部当日出荷可能
ダクトN.S.D.
【特長】
・塩ビダクトより4割の軽量化に成功!
・送風・排気効率をアップさせる内面 平滑 設計!
・高温でも変形しない耐熱性能!
・持続する優れた静電防止効果!
・有毒ガスゼロ!焼却可能な環境性能!
・カフスも脱塩ビ製!
【用途】
・室内の送・排気用。
・工場設備の送・排気用。
・その他、集塵の送・排気用。
もっと読む