掃除機ホース通販・販売特集
掃除機ホースの特集ページです。
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプや集じん機/ホース・吸口 別売部品など掃除機ホースに関する商品を探せます。
ダクトホース TACヘランダクト
耐摩耗性に優れたダクトホース。
【特長】
・東拓工業塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩粍性をそなえている。
・耐寒・耐熱性に優れている(使用温度範囲:-30〜+80℃)。
・静電気防止効果に優れる(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下)。
・従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくい。
【用途】
・粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送に最適。
・耐熱温風機用に最適。
・その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に便利。
もっと読む樹脂搬送用ホース 汎用タイプ
【特長】
・特殊軟質樹脂を配合した素材による静電気防止効果があります。
・透明(クリアグリーン色)なので輸送物の確認ができます。
【色】
・半透明
【推奨使用温度】
・-10℃~50℃
もっと読むダクトホース ダクトEF型(静電防止)
【特長】
・特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。
・透明(ブルー)ですから輸送物の確認ができます。
【用途】
・クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。
・木工機械などの集塵用。
・その他、粉体の輸送。
もっと読む一般・ブレードホース V.S.カナラインA
0
【特長】
・補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています
・軽量でフレキシブルなホースです
・V.S.ホースの耐圧タイプです
【用途】
・一般用デリバリー・サクション用
・水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に
・ダンバー車のサクション用に
もっと読むTG型 トヨリングホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送・吸引ホース。
【特長】
・折れ、つぶれに強く、バキューム用途に最適。
・補強材が樹脂のためハサミ等でカットできる。
・万が一つぶれた場合でも復元性が高い。
・廃棄の際も分別廃棄不要。
・耐油性に優れ、柔軟性を長時間保ちますので、長持ちします。
【用途】
・工場設備配管に最適。
・各種機械組込用配管に最適。
もっと読むダクトホース TACダクトEE
内部抵抗を少なくした一般集塵、送排気用ダクトホース。
【特長】
・TACダクトDの普及タイプ。
・TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られる。
・曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れる。
・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に可能。
【用途】
・室内の送・排気用に最適。
・工場設備の送・排気用に最適。
・その他、集塵、送・排気、伝って流れる程度の排水に最適。
もっと読むタイダクトホース GL型
【特長】
・軽量で持ち運びが簡単です。
・屈曲性に富んでいます。
・酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
・通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
【用途】
・空調送風用。
・粉状粒状のものの集塵機器に適しています。
・木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
もっと読むTR型 トヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・水、薬品、空気、油(鉱油)、紛体(食品以外)など幅広い流体に使用可能。
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
・φ4~75(内径4~75mm)までの豊富な品揃えで、太いサイズ範囲にも適応可能。
・カットしやすく、継手の挿入もスムースなため配管作業を効率良く行える。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
もっと読む