掃除機 丸ブラシ通販・販売特集
掃除機 丸ブラシの特集ページです。
パーツクリーナー MPCL840やチャンネルブラシなど掃除機 丸ブラシに関する商品を探せます。
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
チャンネルブラシ
ワークならし・異物除去・防塵・清掃など様々なFA用途でご使用いただけるチャンネルブラシを寸法フリー、5日目出荷でご用意いたしました。
- CAD:
- 2D
- /3D
コンベア清掃ブラシ
0
【特長】
・コンベア上を常に除塵できます
・ワークの異物付着防止に最適です
・治具も含めて開発し、取付方法を考える手間を解消しました
・5Sの徹底にご活用下さい
【関連ページのご紹介】
※その他の除電/異物対策商品はこちら
※現場の異物不良対策について知りたい方は
こちら もっと読むミニチュアブラシ
極細の工業用ワイヤブラシです。砥粒は無く、オールステンレス製で、鋳鉄や鋼鉄の交叉穴に生ずる小さなバリ取りや、付着した異物の除去、サビ落としなどに最適です。
通常価格(税別) :
1,322円~
一部当日出荷可能
バーシールブラシ BS10型
【特長】
・フレームにステンレス(SUS304)を採用。
・従来のチャンネルブラシではブラシ部と取付部とを溶接により固定していましたが、負荷のため、溶接が外れることがありました。バーシールブラシは、取付部とブラシ部が1枚の鋼帯で一体化しているため、溶接外れがありません。
・長穴付きのため、ブラシが摩耗すれば調整により長期使用が可能です。
【用途】
・切削粉などの飛散防止に。
・コンベアのスクレーパーに。
・ベルトコンベアーに付着する汚れ落とし、切削物の飛散防止に!!
もっと読む通常価格(税別) :
3,922円~
一部当日出荷可能
バーシールブラシ BS6型
【特長】
・フレームにステンレス(SUS304)を採用。
・従来のチャンネルブラシではブラシ部と取付部とを溶接により固定していましたが、負荷のため、溶接が外れることがありました。バーシールブラシは、取付部とブラシ部が1枚の鋼帯で一体化しているため、溶接外れがありません。
・長穴付きのため、ブラシが摩耗すれば調整により長期使用が可能です。
【用途】
・切削粉などの飛散防止に。
・コンベアのスクレーパーに。
・ベルトコンベアーに付着する汚れ落とし、切削物の飛散防止に!!
もっと読むコンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)
パイプ内の洗浄やサビ落としに便利なねじりブラシ。
【特長】
・比較的細いパイプの内側でも掃除ができるよう、ブラシ植毛が円筒形。
・4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に最適。
【用途】
・パイプの内側汚れの洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
もっと読む