拡散樹脂通販・販売特集
拡散樹脂の特集ページです。
拡散板 NA・NAR・NAR-FAシリーズや拡散リング NR-LA・NR-UAシリーズなど拡散樹脂に関する商品を探せます。
拡散板 NA・NAR・NAR-FAシリーズ
0
照明の前面や内側に取付け可能な拡散板。
【特長】
・透過度80%、拡散度20%のアクリル板。
・拡散板により照明の映り込みや反射を軽減。
【用途】
・均一光、写り込み防止に効果がある。
もっと読むバー照明用拡散板 IKBAシリーズ
0
IDBA-C、IDBA-LE、IDBA-LEHシリーズに取り付ける拡散板。
【特長】
・拡散板を取り付けることで光を拡散し、ワークへの映り込みを低減。
・透過率(拡散度)80%。
・厚み:2mm。
【用途】
・ワークへの映り込みの低減に。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
バー照明用拡散板 DF-LDL2シリーズ
0
照明に取り付けることで拡散光照射を実現。ギラツキや写り込みを抑制。LDL2シリーズ専用の拡散板。
【特長】
・各種照明に取り付けます。
・光沢のあるワークの撮像時に問題となるギラツキなどを抑えることができます
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
拡散板 UDFシリーズ
0
【特長】LED照明UDR、ULR、UBシリーズ専用の拡散板です。
- CAD:
- 2D
リング照明用拡散板 DF-LDR-LAシリーズ
0
照明に取り付けることで拡散光照射を実現。ギラツキや写り込みを抑制。LDR-LAシリーズ、LDR2-LAシリーズ専用の拡散板。
【特長】
・各種照明に取り付けます。
・光沢のあるワークの撮像時に問題となるギラツキなどを抑えることができます
もっと読む