折れたネジ抜き通販・販売特集
折れたネジ抜きの特集ページです。
M3-M12 折れ込みタップ抜きセットやエキストラクターセット ETS10など折れたネジ抜きに関する商品を探せます。
M3-M12 折れ込みタップ抜きセット
0
【商品仕様】
・<セット内容>…
・EA829MZ-3(3本爪):M3
・EA829MZ-4(3本爪):M4
・EA829MZ-5(3本爪):M5
・EA829MZ-6(3本爪):M6
・EA829MZ-8A(4本爪):M8
・EA829MZ-10A(4本爪):M10
・EA829MZ-12A(4本爪):M12
・タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取れます。
・スチールケースサイズ…154(W)×105(D)×24(H)mm
・総重量…約309g
・JAN:4518340388666
もっと読むエキストラクターセット ETS10
0
【特長】
・折れたり、なめたボルトの救出が可能。ドリル5本とエキストラクター5本をセット
・付属の下穴用ドリルでボルトに穴をあけ、エキストラクターを打ち込みタップハンドルで抜き取ります
・エキストラクターは、必ず手動のタップハンドル等を使用してください
・ボルトの状態などによっては、取り除くことが困難な場合もあります
もっと読む“折れ込タップ除去工具セット”【5~7個入り】
0
【特長】
・タップの中途が折れ込んだとき、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。
・爪は、特殊鋼線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。
・万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
・ハンドタップ専用です。
【用途】
・折れ込んだハンドタップの抜き取りに。
もっと読む折れ込タップ除去工具三本爪(三ッ溝用)替爪【3個入り】
折れ込みタップ除去工具(三本爪)の替爪。
【特長】
・爪は特殊鋼硬線を使用し、従来品では抜き取り困難だった強く折れ込んだタップも、簡単に抜き取り可能。
・万一、爪が破損しても、短くなるまで何回でも使用可能。
・爪は簡単に交換可能なので経済的。
【用途】
・折れ込んだタップを抜き取る際に折れ込みタップ除去工具の替爪として使用。
もっと読む折れ込みボルト抜き組
0
【特長】
・折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに使用できます
【用途】
・折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに
折れ込みボルト抜き
0
【特長】
・折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに使用できます
【用途】
・折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに
電動缶つぶし機(一斗缶・ペール缶用)
0
回収費用が頻繁で経費がかさむ、缶を潰してバッカン回収回数を減らし経費削減。
【特長】
・電動薪割機を利用した電動缶潰し機。
・缶潰しアタッチメントを外せば、薪割機としても利用可能。
【用途】
・キレイに潰してゴミの整頓、バッカン対策に使用。
・一斗缶(18L)やペール缶(20L)など様々な用途で使用。
・通常の薪割機としても使用可能。
もっと読むM4 折れ込みタップ抜き(3本爪)
0
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。
【特長】
・爪は特殊鋼硬線を使用していますので、従来のプールタップでは抜き取りが困難であった、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます
【商品仕様】
・仕様…3本爪
・折込タップ…M4
・ハンドルサイズ…1/4"
・JAN:4548745168150
もっと読むタップリムーバーPlus(レギュラーサイズ)
修正・除去工具 破損ハイスタップ除去用ドリル。
【特長】
・折れたハイスタップの中心を削るリカバリー用ドリル。
・ねじ山を傷つけないため、除去後に再タップ加工が可能。
【用途】
・ハイスタップが折れた際のリカバリー道具として使用。
もっと読む通常価格(税別) :
9,728円~
一部当日出荷可能