折り畳み ヒンジ通販・販売特集
折り畳み ヒンジの特集ページです。
ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」やキャッチ機構付ステーなど折り畳み ヒンジに関する商品を探せます。
キャッチ機構付ステー
キャッチ機構付きの鋼製ステーです。160度の開き角度で扉を保持でき、上蓋の全開保持に最適です。クロムメッキ仕上げで美しく、解除は両端を持って強く閉じるだけで簡単に行えます。
- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレスワンタッチステー B-1223
扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定されるステー。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・窓を開けるとストッパーが作動。
・閉める時は少し持上げるとストッパーが解除。
・右用左用。
・材質 : ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : ヘアライン仕上。
・許容荷重 : 147N。
【用途】
・計測機器・通信機器。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレステーブル金具 B-1847
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定するステー。
【特長】
・材質 : ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : バレル研磨。
・許容荷重 : 147N(金具先端部)。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・ストッパーつまみを押せば収納可能。
【用途】
・小型テーブル。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
フォールディングコネクタS
【特長】
・折り畳みテーブルの他にも、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。
・繰り返し動作を行う用途では、ヒンジ部にオイルなど塗布してからご使用ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
ステー
耐食性に優れたステンレス製の汎用ステーです。保持荷重は15kgfで、用途に合わせて選べる2種類のストロークサイズをご用意しています。
- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス 折りたたみ棚受 EBN型 重量用
0
【特長】
・使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます
・閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません
・アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました
・オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます
・EBN-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です
・ヒンジは不要です
・本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません
もっと読む