折りたたみパイプ椅子通販・販売特集
折りたたみパイプ椅子の特集ページです。
薄肉研磨ステンレスパイプや肉厚選択ステンレスパイプなど折りたたみパイプ椅子に関する商品を探せます。
薄肉研磨ステンレスパイプ
肉厚を『0.3mm』、『0.5mm』、『1.0mm』から選択可能。焼鈍材は“曲げ利用”にも最適!【材料】SUS304、SUS304(焼鈍材)
パイプを曲げる場合はパイプ曲げ工具などをご使用ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
パイプ椅子脚部:スチールパイプ
0
指挟み防止のシリンダ機能付の汎用性の高いパイプ椅子です。
青含む4色展開。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
作業台補助テーブルワゴン
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能な作業台補助テーブルワゴン。
【特長】
・キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズ。
【用途】
・作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
軽量作業台 (基本タイプ)
低コストを実現した軽量作業台。
【特長】
・脚部のカラーバリエーションは豊富で4色。
・軽量タイプですが振動が少なく安定感がある。
・表面は滑らかでソフトな光沢があり、清潔感を保持し耐水性・防汚性に優れている。
【用途】
・組立・梱包作業用としてあらゆる軽作業に適している。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
作業用踏台 (高強度タイプ)
高強度タイプのアルミ製作業用踏台。
【特長】
・底面にも筋交いが入っており、安定感に優れている。
・オールアルマイト仕上げ。
・滑り止めキャップはスクリベットで取り付けているのでプラスドライバーでの交換が可能。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に。
もっと読む