折りたたみコンテナフタ付き通販・販売特集
折りたたみコンテナフタ付きの特集ページです。
フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア(詳細色)やフタ付折りたたみコンテナ 26L・53Lなど折りたたみコンテナフタ付きに関する商品を探せます。
フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア(詳細色)
0
【特長】
・コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
・フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
・使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
・耐荷重:20kg
・積み重ね段数:5段まで
【用途】
・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用可能。
もっと読む通常価格(税別) :
2,974円~
一部当日出荷可能
フタ付折りたたみコンテナ 26L・53L
0
内容物をホコリから守るフタ付きおりたたみコンテナです。
【特長】
・フタ付きなので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がありません。
・側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため縦・横からの荷物に強く、スタッキングが4段まで可能です。
・底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
・3~4段まで積み重ね可能です。
・耐荷重は約20kgです。
・ポリプロピレン、ABS樹脂製です。
【用途】
・収納用品として便利
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
【特長】
安心の国内製造!NB製品と変わらない強度と性能
・折りたたみ時も積み重ねが可能です。
・空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます。(約1/3~1/4)
【用途】
・不要な時は折りたたみ、省スペースで保管に。
・商品の運搬や保管に最適です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読むフタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア 2色
【特長】
・コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
・フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
・使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
通常価格(税別) :
2,764円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)
0
【特長】
・短側板に内面からのみ操作可能なスライドロック機構を設けました。
・方向性なく閉められる直線フタとなっています。
・両長辺下板にラベル剥離台有(118×80)を設け、ラベルの糊残りの低減します。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読む折りたたみコンテナ マドコン(本体フタ一体型)
【特長】
・各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます
・透明窓部を各パーツに一体成形することで強度低下を抑え、耐衝撃性と耐圧縮荷重に優れます
・オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
多目的取手付き折りたたみコンテナ
【特長】
・4~5段まで積み重ねて使用可能です。
・使わないときはコンパクトに折りたたむことが可能です。
・種類によって側面の格子の形が異なります。
・収納用品や買い物かごとして多目的に使用可能です。
・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できるおりたたみ式のコンテナです。
・取手付きなので買い物かごとしても使用できます。
・積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます。
もっと読むα折りたたみコンテナ(本体・フタ・ジョイント)
50Lの折りたたみコンテナ本体とフタ、フタ用ジョイントです。
【特長】
・シボ加工によりラベルを貼っても、ラベルののりを残すことなくはがせます。
・折りたたみ時は組み立て時の約1/4のサイズとなります。
・フタ(別売)をしても積み重ねが可能です。
・組み立て、折りたたみが簡単です。
・4コーナーの角を丸くしてあるので、周辺にある物への傷付けなどを軽減します。
・短側面と本体枠とのロックを強化し、誤った衝撃による短側面の外れを軽減してます。
もっと読む折りたたみ式コンテナ NM-35
折りたためるコンテナで、工具用品やおもちゃ、文房具などの収納に便利なコンテナ。
【特長】
・A4ファイル(背表紙を上に)やキャンプ等のアウトドアにも便利。
・メッシュタイプで中身も確認でき、積み重ねての使用も可能。
・上枠に45cmまでの目盛り付き。
・NM-35-SBKは折りたたみ式コンテナ専用のフタ。
・NM-35-SWHは折りたたみ式コンテナ専用のフタ。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
もっと読む