投入用ホッパ通販・販売特集
投入用ホッパの特集ページです。
コンベヤ用ホッパやNEJICCO用ホッパなど投入用ホッパに関する商品を探せます。
NEJICCO用ホッパ
0
NEJICCO用に専用設計したホッパ、適量ワークを自動的に供給します。
【特長】
・ワーク投入部は透明アクリルパイプで残量が見やすい。
・NEJICCO収容量の約4倍を投入できます。
・横側、後側に設置が選択できます。
・光電センサで投入量を簡単に調整できます。
もっと読むパーツフィーダ付属品(ホッパ)フィーダ式ホッパ HPFシリーズ
0
静音タイプのフィーダ付ホッパです。
【特長】
・ホッパにフィーダを取付け、部品供給をきわめてスムーズに しており、同時に稼働音が大変静かになるフィーダ付ホッパ です
◆パーツフィーダーのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

もっと読む別置ホッパ
0
長時間大量のワークを自動補給するための本格的な貯蔵タンクを備えたホッパです。
(1)低騒音(2)安定したワーク排出
◆パーツフィーダーのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

もっと読む投入用ステンレスホッパー(ヘルール)【THT】
0
充填機に最適なステンレスホッパー
・材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
・ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
・現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
もっと読む- CAD:
- 2D
省スペースホッパ
0
省スペースホッパは,特にスペース効率を重視したホッパです。タンクとシュー卜部を一本の丸棒で支え,ボウルフィーダなどの真上に配置でぎます。
コンパクトな高感度型レベルスイッチも付属しています。
【特長】
・省スペース。
・保守・点検が容易。
・安定したワーク排出。
◆パーツフィーダーのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

もっと読む- CAD:
- 3D
偏心投入ホッパー【TEHT】
0
充填機に最適な偏心形状のステンレスホッパー。
【特長】
・材料投入を目的とした、投入用のホッパーです
・液や粉等の排出性に優れた偏心形状です
・通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます
・現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取り付けできます
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ステンレスホッパー
0
原料のストックと供給用タンクとして使用するホッパー。
【特長】
・各種産業機械や食品用充填機に使用。
・本体はプレス一体加工品で軽くて丈夫。
・規格品なので価格も安くコストダウンに最適。他にロングタイプもあり。
・2Sへルール付。
【用途】
・各種充填機の原料投入容器。
もっと読む