微小 変位 計通販・販売特集
微小 変位 計の特集ページです。
コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズやC-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズなど微小 変位 計に関する商品を探せます。
コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ
クラス変位センサ。
【特長】
・CC-Link通信ユニットに接続が可能なアンプユニット
・アンプ内蔵&デジタル4桁表示
・ハイエンド機並みの高度な機能
・装置組込みにも最適
・見やすいデジタルパネル
・外部アンプユニットで遠隔操作と簡単演算設定を実現
・AUTOサンプリング機能
・アラームホールド機能
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
63,148円~
一部当日出荷可能
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
0
コストハーフを実現する組込用レーザ変位センサ。
【特長】
・正反射型をラインナップに追加
・三菱電機PLC用コントロールユニットをラインナップ
・アンプ内蔵!しかも超軽量
・精度と測定安定性を徹底を追求
・出力別ラインナップで高いコストパフォーマンスを実現
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
超音波変位センサ 【E4PA-N】
0
ワイドな測定レンジで、高精度検出。
【特長】
・長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応可能(最長検出距離:6,000mm)。
・色、材質による影響を受けません。
・温度補正機能付き設定プラグで測定範囲を簡単に設定できる。
・相互干渉防止機能付。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
分解能0.5μmの高精度測定とLEDデジタル表示による使いやすさは、世界中の生産現場における様々な用途で活躍します。ハイコストパフォーマンスCMOSレーザ変位センサ。
【特長】
・サンプリング周期や出力などの設定はデジタル表示を見ながらその場で簡単設定。素早い装置の立ち上げに貢献します
・コントローラとデジタル表示部を内蔵させながら、コンパクトサイズを実現。僅かな隙間やロボットアームへの設置が容易に
・センサ設定・評価用ツールソフトをご用意しました
・可動部にも使える軽量ボディ
・水やホコリにも耐える保護構造IP67
・最大16台までセンサの一括設定が可能
・受光量波形のモニタリングやデータバッファリングなど、分析に必要なデータを簡単に収集することができます
・インストール時に、各言語を選択できます
・測定データを蓄積し、表示します
・過去に測定したデータと重ねて表示できますので比較し分析できます
・受光量を、受光素子のセル単位で表示します
・測定値と各端子の出力状態を表示します
・測定値表示・センサ設定用画面データ
・プログラマブル表示器GT02・GT12シリーズと組み合わせることで、離れた位置からセンサの状況確認や設定が簡単に行えます
・日本語・英語・中国語・韓国語を選択できます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
デジタル変位センサ センサヘッド
0
【特長】
・長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディ
・軽量
・平軸受け2点支持構造
・耐屈曲ケーブル採用
・活線挿抜に対応
・金属ガイド回り止め構造
・光学アブソリュート方式
もっと読むデジタル振動計(最大値ホールド,直流・交流出力機能付)
0
【特長】
・積分回路が内蔵され、加速度・速度・変位の3モードの計測が可能です。
・最大値ホールド機能付です。
・直流・交流出力機能付です。
・フルスケールを越えた時オーバー表示します。
【用途】
・工作機械・電動機・コンプレッサーなどの産業機械の保守点検や品質管理など、現場での計測。
もっと読む