彫刻電動通販・販売特集
彫刻電動の特集ページです。
電動彫刻刀用刃 4901308や電動彫字機エングレーバー ダイヤモンドポイントなど彫刻電動に関する商品を探せます。
エングレービングカッター
0
エングレービングカッターは、木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工を行うための優れたカッターです。
スピンカッター
0
防水補修時のシーリング材撤去作業を効率化します。市販のインパクトドライバーで使用できます。
リューター ソニック用工具 超硬タガネ彫刻用
0
【特長】
・形の彫刻に使用。
・彫金加工用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れる。
・超音波研磨装置でご使用いただきますとより効果的。
・色々な形状を用意しましたのでワークに合わせてお選び下さい。
もっと読むスーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型
0
【特長】
・独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現!!
・インサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現!!
・0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能!!(円弧切削での繰り広げも出来ますので、さらに大きな面取り加工も可能です。)
・超微粒子超硬+AlCrNコーティングの採用により、長寿命化を実現!!
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
フラックスチッパ(石材彫刻機)
【特長】
・小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れたチッパです。
・小型コンプレッサーでの使用も可能です。
【用途】
・軽度のハツリ・バリ取り、溶接部のフラックス落とし、石材彫刻などに。
もっと読む電動缶つぶし機(一斗缶・ペール缶用)
0
回収費用が頻繁で経費がかさむ、缶を潰してバッカン回収回数を減らし経費削減。
【特長】
・電動薪割機を利用した電動缶潰し機。
・缶潰しアタッチメントを外せば、薪割機としても利用可能。
【用途】
・キレイに潰してゴミの整頓、バッカン対策に使用。
・一斗缶(18L)やペール缶(20L)など様々な用途で使用。
・通常の薪割機としても使用可能。
もっと読むカップブラシ電動用 CW
0
【特長】
・安定した品質。
・研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績のあるスタンダードタイプ。
【用途】
・平坦な広い面のサビ落とし、塗装剥離。
・造船・橋梁などの研磨、クリーニング。
・溶接前後処理のクリーニング。
・メッキ塗装の下処理。
もっと読む