強力 塗料 剥離 剤通販・販売特集
強力 塗料 剥離 剤の特集ページです。
インク・接着剤・未硬化塗料除去剤 ライフクリーンGTや塗膜はがし剤(屋内外用)など強力 塗料 剥離 剤に関する商品を探せます。
インク・接着剤・未硬化塗料除去剤 ライフクリーンGT
0
【特長】
・アクリル・ウレタン・エポキシなど各種インク、接着剤、未硬化/半硬化の塗料を除去可能です
・非危険物のため、指定数量を気にせず使用可能です
・液ライフに優れ、トルエン、MEK(メチルエチルケトン)、酢酸エチル等の溶剤代替、使用量削減に最適です
・水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です
【用途】
・アルミ/鉄/SUS製の部品、容器、塗布機/ロールに付着した各種インク、接着剤、塗装膜の除去用
【材質】
・主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、可溶化剤、防錆剤、水
もっと読む塗膜はがし剤(屋内外用)
塩素系溶剤を含まず人と環境にやさしい安全タイプの塗料
【特長】
・塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので、環境にやさしく安心して使用可能。
・油性、水性、ラッカー、ニス類などの塗膜をはがすのに最適
・塗りやすく、塗膜への浸透力が高い。
・非塩素系で刺激臭が少なく、人と環境に優しい安全タイプ
【用途】
・屋内外の鉄部・木部・コンクリート・スレートに塗装された塗膜のはくりに
・各種塗料の塗膜はがしに
もっと読む油性錆転換塗料 サビキラープロRS クリア
0
【特長】
・溶剤型の浸透性に優れたエポキシ樹脂の錆転換塗料です
・クリアカラーで作業性に優れています
・2液型で錆に直接塗装出来、上塗りはどんな塗料でも問題ありません
【材質】
・エポキシ樹脂
もっと読む水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー
強い浸透力で下地の強化と密着性を向上させた水性塗料
【特長】
・上塗り塗料と素地との密着力を高めます。
・上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。
・軟弱な下地にもよく浸透して、下地表面を補強します。
・強い浸透力で下地の強化と密着性をアップした水性シーラーです。
・水系で臭気も弱く取り扱いも安全です。
【用途】
・屋外・屋内の塗料下塗り剤、屋外/外かべ、サイディング、塀、ブロックなど、屋内/室内、押し入れなどのかべ、天井
もっと読む水性タイプ塗料はがし剤
0
塗膜除去に使用する水性タイプのはがし剤として展開している塗料。
【特長】
・塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まない水性タイプの為、「人と環境にやさしい」塗料はがし剤。
・水性タイプで安全性が高い。
・塗布後5分~30分で塗膜が膨れ上がるか軟化するので塗膜を簡単にはがせる。
・塩素系溶剤特有の刺激臭がなく、低蒸発性だからはく離力が長時間持続する。
【用途】
・油性、水性、ラッカー、ニス類などの塗膜をはがす際に最適。
もっと読む1.0kg 油性蛍光塗料コーティング剤
0
【商品仕様】
・油性蛍光塗料専用のトップコート
・内容量…1kg
・カラー…クリヤー
・乾燥時間(指触)…5℃:約1.5時間
20℃:約45分
30℃:約20分
・乾燥時間(半硬化)…5℃:約8時間
20℃:約4時間
30℃:約2時間
・標準使用量…0.11/0.13kg/m2
・サイズ…120×65×195(H)mm
・EA942EW-21/23、EW31/33に上塗りすることで紫外線による退色を防ぎ、屋外の塗装が可能になります。
・よくフタをし、40℃以下の場所で保管して下さい。
・刷毛、ローラー、スプレーなどで塗装してください。
・必要に応じ、有毒ガス用防塵マスク、保護めがね、長袖の上着、保護手袋などを着用してください。
・引火性液体です。
・有機溶剤中毒の恐れがあります。
・JAN:4548745747713
もっと読む紫外線硬化型塗料除去剤"ライフクリーンKYM"
0
【特長】
・未硬化/半硬化の紫外線硬化型の防曇塗料やハードコート等を除去可能です
・非危険物のため、指定数量を気にせず使用可能です
・揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます
・水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です
【用途】
・塗装用マスク治具に付着した紫外線硬化型塗料の除去用
【材質】
・主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、重合防止剤、可溶化剤、防錆剤、水
もっと読むアサヒペン 油性塗料ツヤ消し剤 100ML
0
【特長】
・油性ツヤあり塗料にまぜるとシックなツヤ消し塗料ができます
・また、まぜる量 を加減することにより、お好みのツヤにできます
【商品仕様】
・適合塗料:油性スーパーコート・油性多用途カラー・油性高耐久鉄部用・油性ユカ用ニス・油性木工着色ニス
・混合目安:塗料0.7Lに対して100ml
・適合塗料:油性スーパーコート・油性多用途カラー・油性高耐久鉄部用・油性ユカ用ニス・油性木工着色ニス
・容量(ml):100
・材質:ツヤ消し剤、有機溶剤
・JANコード:4970925572141
・トラスココード:133-9504
・質量:195g
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
塗装補助剤 塗料はがし液
0
【特長】
・塩素系溶剤を一切含まない、生分解性塗料はがし剤です
・はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です
・手についてもピリピリせず、人体にも安全です
・塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます
もっと読むαメタルラップスプレー(透明)
0
【特長】
・金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
【用途】
・工具や機械部品など金属の保護と防錆。(プラスチックや塗装面には適しません)
・機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。
・加工中または輸送中の金属面の保護。
もっと読む