引掛シーリング通販・販売特集
引掛シーリングの特集ページです。
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)【1~1,000個入り】やインシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)【25~1,000個入り】など引掛シーリングに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)【25~1,000個入り】
電気工事を中心に、抜群の国内シェアをほこる信頼の結束バンドです。
【特長】
・ABタイの標準品で屋内で使用します。
・横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業し易い適度な柔軟性を持つのが特長です。
・作業者や被結束物に負担がかからない滑らかな面加工を施しています。
【用途】
・各種配線結束:標準グレード、屋内使用に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ【1~20個入り】
強いクランプ力で水、粉塵をシャットアウトするケーブルクランプ。
【特長】
・独自のWシール構造とOリング使用で保護構造IP67に適合し内部に水や粉塵を浸入させない
・様々なサイズをラインナップし、更にコネクタ付ケーブルのクランプなど、用途に合わせて選べる
・製品タイプは耐油性/耐候性の2タイプ、また本体色は3色用意
【用途】
・制御盤、中継ボックス、リミットスイッチ・モータなど各種電気配線器具
もっと読む- CAD:
- 2D
インシュロック タイマウント【50~100個入り】
タイマウント(MB、KR、LKCSF1)
【特長】
・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ
・MB:薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能
・KR:台座形状のため、配線をしっかり保持
・LKCSF1:M6のビスを使用して、太径ケーブルもガッチリ固定
【用途】
・電気、電子機器等に使用
・産業、工作機械等に使用
・配電盤内のケーブル固定に使用
もっと読む万能シーリング剤
【特長】
・電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
・硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
・モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
・プライマーは不要です。
【用途】
・電気・電子機器、一般工業用シーリング。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
引掛器具
【仕様】
・引掛形プラグ、ボデー、コンセントです。
・NEMA規格:無
ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されている。
【特長】
・柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできる
・シュリンク包装化(2×0.75mm2~4×2mm2)の採用により開梱が容易です
・包装材の廃棄量も減り、ポリエチレンフィルムの採用で焼却時は有害物質を発生しない
【用途】
・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる
・0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用すること
もっと読む通常価格(税別) :
1,501円~
一部当日出荷可能
インターロックプラグ
安全扉や工作機に取り付け不用意な電源の投入による事故を防ぐための安全機器。
【特長】
・強制開離。回路の一部を抜き取ったことが目で確認できる安心構造。
・抜差しするだけの簡単で且つ確実な操作性。万一の緊急時にも瞬時にプラグを抜き機械を停止可能。
・シンプル構造。複雑な接点・動作構造を極力省き、高信頼性を追及した製品。
・扉のインターロックに必要な大きさを確保し、同時に携帯時にもかさばらず、紛失しにくいサイズ。
インターロックプラグ本体と安全柵などを固定する場合に使用する製品です。(WSP-280L-A)
【用途】
・安全柵の扉、工作機械・産業機械などの扉部・操作盤に最適。
・自走・自動倉庫の通路扉部・操作盤、その他、機械設備全般に最適。
もっと読む