引き違い戸通販・販売特集
引き違い戸の特集ページです。
引戸用アルミフレーム/スライドレール/スライドスペーサやスライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプなど引き違い戸に関する商品を探せます。
治具用ヒンジユニット 横型
【特長】・横にアームが移動するタイプです。アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
- CAD:
- 2D
- /3D
吊り引戸用フレーム
吊り引戸用滑車キット(HASGK)と合わせて使う吊り引戸用のフレームです。
6シリーズ(30角フレーム)と8シリーズ(40角フレーム)のラインナップになります。
- CAD:
- 2D
- /3D
引違いドア 部品セット 2200
0
引違いドア2200の部品セットです。
【特長】
・下レール不要で施工が簡単な引戸金物です。
・上レールを取り付けた後でも扉を吊り込めます。
・扉吊り込み後、専用工具で上ローラーのねじを緩めると、傾きと高さを調節できます。
・1本のレールで2枚の扉を吊り込めます。
【用途】
・間仕切り戸、格納用の扉に最適。
もっと読む安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
フロアストッパ
台車をより確実に固定したい場合の保護具(フロアストッパ)です。ストッパなしのキャスタを使用した台車などに最適です。キャスタの取り付け高さと合わせて選定してください。
- CAD:
- 2D
- /3D