延長コード 125V通販・販売特集
延長コード 125Vの特集ページです。
【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)やプラグ 平刃形(125V・250V)など延長コード 125Vに関する商品を探せます。
【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)
0
・ソケット数 = 6・コード長 = 2m
・切替可能な = あり
・定格電圧 = 125 V・定格電流 = 15A
・コード = ありマグネット付ですので、タップ部分にフロッピーディスクを近づけないで下さい。 ボックスタイプ OAタップ. マグネット付で使いやすい位置に簡単に仮固定が可能 本体スイッチ、リモート スイッチ、ノイズフィルター付などバラエティーに富んだ品揃え 125V 15A
もっと読むプラグ 平刃形(125V・250V)
電線を結線して機器等へ電源を供給するために用いる、品質と施工性にこだわった平刃形プラグ。
【特長】
15Aから60A定格までをラインナップ。
多くの製品で、本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
カバーには用途に応じた使い分けができるよう、ゴムカバー、ナイロンカバーなどを用意。
もっと読むコードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)
0
【特長】
・大型機器用の自動巻リールです。
・自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
・ストッパーフリータイプ。
・ソフトンVCT電線を使用しています。
・最大130度の首振りが可能です。
【用途】
・自動車生産ライン
・生産工場
・自動車・車輌整備
もっと読むマルチタップ延長コード(200V接地付)
マルチタップで便利な200V型の屋内用延長コード。
【特長】
・電線仕様:VCT3.5mm2×4C
・コンセント定格:3P・20A・250V接地付、コンセント個数:3個
・コンセント1個のみ逆配線仕様
・防じんシャッター付でホコリやチリの侵入を防ぎ安全
・通電確認ができるパイロットランプ内蔵
【用途】
・屋内用、200V電源の延長に
もっと読む防雨型とび延長コード(屋外用)
0
【特長】
・収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード
・電源パイロットランプ付トリプルタップ付
・二極コンセントにも、二極接地付コンセントにも対応するとび出しプラグ付
・プラグに触れることなくアースピンの状況がひと目で確認できる確認パイロットランプ付
【用途】
・電源の延長に便利
もっと読むBFX延長コード(接地付・漏電遮断器付)
0
屋外用漏電遮断器付延長コード。
【特長】
・漏電・使い過ぎによる事故を未然に防止。落下などの衝撃に強いゴム製プロテクター付
・ブレーカーボックスは完全防雨構造なので雨中でも安心して使用可能
・防雨キャップが火災(発火)や故障の原因となる水やホコリからコンセントを守る
・フキュートビプラグはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続可能
・吊り下げて使える便利なフック付です
・10mタイプにはケーブルを巻き取り・収納できるエクスバンド付
【用途】
・各種電動工具(100V)、各種照明器具(100V)、水中ポンプ、ショーケース、庭園灯などに最適
もっと読むBFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)
0
ブレーカー付で電気機器を使用する際に簡単に設置できる屋外用延長コード。
【特長】
・漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断。漏電遮断器は過負荷護機能付。
・完全防雨構造なので、雨でも安心して使える。
・衝撃に強いゴム製プロテクター、吊り下げて使える便利なフック付。
・過負荷短絡保護兼用漏電遮断器付。
・BFX-013KC 電線仕様: ソフトVCT2.0mm2×3C、コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、個数: 3個。
・BFX-103KC 電線仕様: ソフトVCT2.0mm2×3C、コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、個数: 3個。
【用途】
・屋外作業の電源やブレーカーを設置したい際に。
もっと読むコードリール 標準型(温度センサー付)
コンパクトで軽微な作業に便利な屋内用100Vコードリール。
【特長】
・電線仕様: VCT2.0mm2×3C。
・製品定格: 125V・6A。
・コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 4個。
・2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。
・温度センサー付。
【用途】
・屋内作業の電源延長に。
もっと読むマルチタップ延長コード5m
0
屋内用延長コード。
【特長】
・接地型(K型)には2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ付き。
・火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。
【用途】
・電源延長に便利。
もっと読む延長コード(ポッキンプラグ付)
0
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
【特長】
・3.5mm2スタミナトリプルポッキン/アース付。〔シュリンクパック入〕
・電圧降下しやすい大容量工具を使って安心。
・電圧ドロップ解消延長コード。
もっと読む