延長コード スイッチ付き通販・販売特集
延長コード スイッチ付きの特集ページです。
延長コード(手元スイッチ付)や延長コード 手元スイッチコードなど延長コード スイッチ付きに関する商品を探せます。
延長コード 手元スイッチコード
手元で機器のスイッチを入/切できる。
【特長】
・スイッチは握りやすいラウンドフォルム。
・にぎりやすいエッグ型。
・頻繁に手に持ってもねじれにくくする為、だ円形状コード採用。
・ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。
・耐 トラッキングカバー付き。
・トラッキング火災を予防。
【用途】
・高所に設置した機器の電源管理や大気電力カットに最適。
もっと読むOAタップ 1SW扉付きタップ 3個口 スイッチ付
3個口スイッチ付扉付タップ。
【特長】
・本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
・プラグ部は耐トラッキング仕様。
・集中スイッチ付で接続機器をまとめてON/OFF。
・シャッター付、使用していないコンセントの刃受口を封して幼児のいたずらによる感電予防となります。
【用途】
・3つまでの機器の電源を一括で入/切したい時に使用。(計1500Wまで)
もっと読む通常価格(税別) :
2,366円~
一部当日出荷可能
ザ・タップスイッチ(個別スイッチ付)
標準的な延長コードです。
【特長】
・個別スイッチが付いています。
・差し込み口のひとつひとつに対応するスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
・トラッキング現象に強いユリア樹脂を採用します(スナップキャップ)。
・衝撃に強く難燃性の高い樹脂を採用します(タップ本体)。
【用途】
・オフィス、家庭などでのコード延長と省電力化に。
もっと読むON・OFFスイッチ単体
入力電圧:DC24の、コンパクトなON・OFFスイッチです。LEDのON・OFFを手元で操作したい場合にLEDと組み合わせて使用可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
LEDスポット照明 小型
【特長】本体IP67で、防水防塵機能を備えた小型スポット照明です。360度首振り機能&マグネット付きで、様々な場所で使用できます。調光タイプのご用意もございます。 (型式LEDMMC)
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
ACアダプター
DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
- CAD:
- 3D
ACアダプターUA/UN/UV/UNIシリーズ
交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。
【特長】
・電源回路用の専用部品を機器に必要な部品の他に調達、管理する工数が削減できる
・電源回路を部品として購入することで、開発費用も不要になる
・PSE取得
・バッテリーの充電器との兼用が可能
【用途】
・PCをはじめとする電気機器に電源を供給する際に使用
・スイッチング電源は小型発熱対策等に使用
・USBACアダプターはスマホ、タブレット等に対応
※同メーカー製のACコードは
こちら もっと読むLEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D