座付水栓通販・販売特集
座付水栓の特集ページです。
テーパスクリュー(テーパプラグ)やヘルールキャップなど座付水栓に関する商品を探せます。
ヘルールキャップ
【特長】・便利なサニタリー用フェルールキャップです。【材質】SUS304/SUS316L
通常価格(税別) :
1,097円~
一部当日出荷可能
溶接式ヘルール
日本製のISO規格準拠のサニタリーへルールです。
【特長】
・ISO規格クランプユニオン継手は、ガスケットをヘルールではさみ込み、クランプで締め付けて組み立てられるユニオンです
・ユニオンは締付けた時にパイプ内面とシール面が一致する構造になっています
・溶接式ネジユニオンは、アルゴンアークTIG溶接にてサニタリーパイプと接合されます
・使用圧力:1.0MPa以下
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,097円~
一部当日出荷可能
フッ素ゴム栓
0
【特長】
・耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です
ヘルールホースアダプタ
【特長】・国産(日本製) 内外320~400#研磨。・ステンレス製
- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
3,703円~
一部当日出荷可能
ラクロック蛇口アダプター
0
【特長】
・工具不要でネジもなく蛇口に傷がつきません。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
・ポリアセタール(POM)
・ステンレス
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
もっと読むたらい(水抜栓付)
0
【特長】
多目的に使用できるポリエチレン製の水抜栓付きたらいです。
ホースジョイントが付属しています。
【用途】
水での洗浄に最適です。
もっと読む通常価格(税別) :
5,700円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
シリコーンゴム栓
耐熱性と耐寒性に優れたシリコン素材のゴム栓。
サイズの異なる6種類をご用意。
ヘルールガスケットB型
【特長】
・液体の浸透が極めて少なく、ガスケットへの着香が著しく減少します
・HACCP導入の際に最適です
・材料からの抽出物が極めて少なく、ウルトラクリーンプロセスにも最適です
・高温においてもゴムの特性を保ちます
・蒸気ラインにおいても十分なシールが可能です(使用温度145℃以下)
・高温でのシール性に優れており、アセプティックライン・無菌システムにも使用できます
・従来のゴムでは、使用が難しかったほとんどの薬液に対し使用可能です
・次の様な薬液に対しても問題なく使用できます
・ex.水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、過酸化水素水、過酢酸、硝酸等々
・材質PTFEは白色となります
もっと読む