床洗剤通販・販売特集
床洗剤の特集ページです。
MEL2000や床用洗剤 デグリーザーⅡなど床洗剤に関する商品を探せます。
MEL2000
0
【特長】
・人と環境に優しい
・ミネラル酵素・天然オレンジ抽出液配合
・高い生分解性・毒性試験済み
・環境対応型洗浄剤
・水溶性(希釈可)
・アルカリ性
【用途】
・工場内(機械周り、工具、床)の油落とし。
・部品洗浄(浸漬・超音波・高圧洗浄など)
・ステンレスについた手あか(10倍希釈・スポンジ使用)
【使用方法】
・汚れを落としたい箇所に液を吹き付けスポンジ等で軽くなであげ、乾いた布で拭き取って下さい。
・汚れに応じて水で希釈してください。
もっと読む通常価格(税別) :
2,462円~
一部当日出荷可能
床用洗剤 デグリーザーⅡ
0
【特長】
・フロアのしつこい油、脂肪鉱物油などを取り除きます。
・希釈倍率30~40倍で使用します。
【用途】
・床用油脂除去洗剤。
もっと読む油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
・床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できる床面洗浄剤。
【特長】
・床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できる。
・コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できる。
・汚れの度合いに応じて希釈して使用できるので経済的。(原液~20倍以上)
・火気にも安全な水性タイプの洗剤。
・希釈割合:
頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上。
【用途】
・機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。
もっと読むパーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
砥石ブラックストーン【20個入り】
0
【特長】
・シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に、馴染むよう設計された、中軟度のSic砥粒の砥石。
・ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適。
・硬質材料の金型研磨にも適応。
【用途】
・一般・非鉄金属・硬質工具等。
もっと読む工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
0
【特長】
・無リンタイプで環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない、環境テーマ企画商品です。
・工場・ガソリンスタンド・倉庫などにこびりついたグリス・エンジンオイルなどの汚れも、簡単な洗浄で素早く除去する強力洗浄剤です。
・作業時間が短縮。泡切れが早く、すすぎが簡単に行えます。
【用途】
・コンクリート床面の洗浄。
もっと読む床用洗剤ツインパワー
0
【特長】
・除菌剤を配合しており、フロアを衛生的に管理できます。
【用途】
・床の洗浄用。
床用洗剤フロアクリーナー
0
【特長】
・無リンタイプの表面洗浄剤です。
・樹脂ワックス皮膜の洗浄、水性ワックスのはく離にもご使用できます。
・環境ホルモン不使用です。
【用途】
・ワックスの洗浄に。
もっと読む洗浄剤 グリーンプラスフロアクリーナー
0
【特長】
・界面活性剤の最適な組み合わせによる強力な洗浄力を持ちながら、皮膜ダメージが非常に少なく、中性で高生分解性を持ち、排水時の懸念が少ない環境負荷低減型の中性床用ノンリンスクリーナーです。
・日本の環境規制と国際環境規制に準拠した、独自の製品認証基準「J-GREEN」に適合しています。
【用途】
・水洗いできる表面の洗浄。(環境配慮型)
もっと読む