床下換気口通販・販売特集
床下換気口の特集ページです。
アルミドアガラリや床下換気口 スライド式など床下換気口に関する商品を探せます。
アルミドアガラリ
アルミ製のドア用換気口。
【特長】
・アルミ製なので軽くてさびにくい
【用途】
・ドアの通気用として最適
もっと読むフェンスネット -溶接タイプ-
交点が溶接されているフェンスネットです。
A寸法100~2000mmまで、B寸法100~1100mmまで1mm単位で選定可能です。
材質にSUS304を追加しました。
- CAD:
- 2D
- /3D
安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
メッシュ切断品
ろ過、ふるい、空気清浄などに使えるフレーム付のステンレスメッシュ。材質:SUS304・SUS316
- CAD:
- 3D