平面 研磨 機通販・販売特集
平面 研磨 機の特集ページです。
平面研削用ダイヤモンド&CBNホイール 1A1タイプや空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®など平面 研磨 機に関する商品を探せます。
空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®
0
【特長】
・滑らかな動きで研磨面の仕上げを素早く美しく。
・高性能:滑らかな動きで研磨面の仕上がり良好。
・製品特性:往復研磨タイプのコンパクト・エアサンダ。
・幅広い応用力:市販のサンドペーパ(スタンダードサイズの1/8)対応。
もっと読むGU-1 円筒研磨機
0
汎用旋盤に取り付けて簡易円筒研磨を可能とするグラインディングユニット。
【特長】
・汎用旋盤に取り付けて使用する円筒研磨機
・これまで外注していた研磨をご自分の旋盤で実現できる
・4種類のスピンドルが付属したフルセット
・様々な大きさのワークに対して内径研磨、外径研磨、端面研磨ができる
【用途】
・主に金属製円筒状ワークの内径、外径研磨に使用
・汎用旋盤の刃物台にセットし、刃物で加工後に芯出しせずにそのまま研磨が可能
もっと読む97mm 刃物研磨機
0
【商品仕様】
・電源…AC100V
・電流…高速:1.0A、低速:0.7A
・消費電力…高速:100W、低速:70W
・回転数…高速:3500rpm、低速:2800rpm
・定格使用時間…約15分(モーター温度130℃で自動停止)
・研削砥石…
ダイヤモンド粒度:#400
サイズ:直径97mm×30(厚)×20(穴径)mm
・コード長…2m
・サイズ…180×170×140(H)mm
・重量…約1.8kg(コード、砥石を含む)
・付属品…ダイヤモンド研削砥石(#400)×1個
アウターフランジ用六角レンチ×1本
インナーフランジ用レンチ×1本
防塵マスク×5枚
・JAN:4518340445437
もっと読む通常価格(税別) :
22,980円
一部当日出荷可能
研磨機
0
【特長】
・包丁(菜切、文化、牛刀、刺身、出刃、ペティ)、カンナ、ノミ、彫刻刀などの刃物の研磨作業に最適です
・簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです
・便利な刃物ガイド付きです
【用途】
・ハサミ、包丁等の刃物研磨に
【材質】
・刃物ガイド
・スパナ
・水タンク
・排水ホース
もっと読む#600 ダイヤモンドホイール
0
【商品仕様】
・EA818MY-10用替ダイヤモンド砥石
・粒度…ダイヤモンド#600
・サイズ…直径97mm×30(厚)×20(穴径)mm
・入数…1枚入り
・JAN:4518340445451
もっと読む2.5-13.0mm ドリル研磨機
【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)、750W
・回転数…15000rpm
・研磨範囲…2.5/13mm
・先端角…118°、135°
・本体サイズ…126×196×115(H)mm
・ケースサイズ…140×340×285(H)mm
・コード長…1.8m(アース付)
・重量…1.8kg。
・セット標準付属品…チャック(2.5/13mm用)研磨ホイール(#180)
・超硬、ハイス、チタンドリルにも使用できます。
・シンニングもできます
・センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。
・別売のEA826EH-2を使用すれば19mmまで可能です。
・ダイヤモンド砥石使用
動画のURL(音声は英語になります)
下記のURLをブラウザーに貼り付けてご覧ください。
http://www.youtube.com/watch/v=eELikmo3Kbg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch/v=0skjkrf6PFU
・JAN:4518340300965
もっと読む通常価格(税別) :
34,850円
一部当日出荷可能
#400 ダイヤモンドホイール
0
【商品仕様】
・EA818MY-10用替ダイヤモンド砥石
・粒度…ダイヤモンド#400
・サイズ…直径97mm×30(厚)×20(穴径)mm
・入数…1枚入り
・JAN:4518340445444
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
平面研削用ダイヤ&CBNホイール 3A1/14A1タイプ | TRUSCO 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイール | 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイール TDH-125S | ダイヤモンドホイール 両頭くんストレート型 | ダイヤモンドホイール 両頭くんカップ型 |
ミスミ | トラスコ中山 | トラスコ中山 | 岡崎精工 | 岡崎精工 |
- | 12,600円 | 12,095円 | 17,062円~ | 17,062円~ |
19日目~ | 1日目 | 4日目 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 4日目 |
アルミ | - | - | - | - |
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ダイヤモンドホイール・CBNホイールカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます