平型コード用プラグの特集ページです。 L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)や平型プラグ・ボディなど平型コード用プラグに関する商品を探せます。
明工社
L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)
ミスミ
平型プラグ・ボディ
KHD
ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ
アメリカン電機
プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)
汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグ
延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ
プラグ 平刃形(125V・250V)
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型
白光
はんだこて JUNIOR 100V 平型プラグ