17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

差し込み電源プラグ通販・販売特集

  • ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
  • ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
  • プラグ 引掛形
  • 非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
  • 海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ
  • IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
  • 防水プラグ・防水コネクターボデー
  • 【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ
  • 平型プラグ・ボディ

差し込み電源プラグの特集ページです。 ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグやACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)など差し込み電源プラグに関する商品を探せます。