工業 用 電気 炉通販・販売特集
工業 用 電気 炉の特集ページです。
エコノミー電気炉 ROP-001や卓上小型電気炉など工業 用 電気 炉に関する商品を探せます。
エコノミー電気炉 ROP-001
0
ナルタイプのエコノミー電気炉。
【特長】
・扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です
・デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です
・最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです
・温度設定範囲:100~900℃
・温度制御方式:PID制御
・センサー:K熱電対
・タイマー: ON・OFF・SVタイマー
・温度設定分解能:1℃
・時間設定分解能:1分
もっと読む卓上小型電気炉
0
【特長】
・炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)
・低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)
・全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)
・外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持
・家庭用電源100Vで最高温度1300℃(通常使用は1250℃)
【用途】
・試料の加熱・焼成
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
三商 小型電気炉 SFP900
0
【特長】
・扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの電気炉です。
・定値運転、オートスタート、オートストップ、SVスタート、プログラム運転が前面キーにて簡単に切替、運転操作ができます。
・プログラム運転では、各ステップのSVを設定し、オートチューニングをかけるだけで3ゾーン(低温・中温・高温)のPID値を簡単に求めることができます。
・安全装置として温度調節器の自己診断機能により設定温度より+100℃でヒータ出力をOFFにします。また過電流防止ヒューズ(10A)が付いています。
・使用温度範囲:100~1000℃(常用900℃)
・昇温時間:室温→1000℃ 約20分(at室温23℃、無負荷時)
・温度精度:入力値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方
・温度センサ:K熱電対
・発熱体:カンタル線
・ヒータ:500W
・炉内材質:セラミックファイバー
・タイマー:1分~99時間59分
・プログラム運転:1パターン16ステップ
・炉内寸法:W90×D140(有効110)×H70mm
・外寸法・重量:W210×D225×H320mm(突起部除く)・約5kg
・電源:AC100V 50/60Hz 5A 電源コード2m
・付属品:火バサミ1本、セラミックボード1枚
もっと読む卓上小型電気炉 NHK-170AFK
0
【特長】
・炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)
・オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます
・家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)
・全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます
・外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます
・過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します
【材質】
・外殻:ステンレス
・炉材:AF(アルミナファイバー)
もっと読む電気炉 FOシリーズ
0
【特長】
・炉体材料に、特定化学物質RCFを一切使用していない、RCFフリー材料(アルミナファイバー)を採用しました
・環境や廃棄にとても優しい材料です
・設定が容易な入力方式で、操作性に優れたプログラム付きのコントローラーを搭載し、高精度の温度制御を実現します
・デジタル設定の過昇防止一体型コントローラーを採用しており、万一異常が生じた場合には常に安全側に制御する自己診断機能、過電流漏電ブレーカーなど、安全機能を装備しています
【用途】
・高温熱処理(1150℃)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
セラミック管状炉
0
常温+50℃から1100℃まで加熱するセラミック電気管状炉。
【特長】
・セラミックス成型技術を用いた軽量でコンパクトな管状炉。
・重量は約6kg。
・保温性が良いため、ヒーター容量が小さく温度分布が非常に良い。
・セラミック電気管状炉の標準タイプです。
・炉体開閉タイプなので炉心管の取付や試料の確認が容易に出来ます。
・安全カバー付なので火傷などの心配も少なく、縦向き管状炉としても使用できます。
【用途】
・高温まで使用する研究開発に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
卓上型電気炉 miniBS I
0
【特長】
・小型ながら高性能で堅牢な電気炉です
・一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
光洋 小型ボックス炉
0
【特長】
・コンパクト設計の卓上一体型電気炉です。
・1024セグメント/最大99パターンの大容量の高性能プログラムを標準装備しています。
・省エネ効果を向上させた新型モルダサームヒータを採用しています。
・安全装置(ドアスイッチ、過熱防止、熱電対断線)を標準装備しています。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
卓上型電気炉 NHK-120BS-I/II
0
【特長】
・コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です
・4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です
・設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
電気炉カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます