重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)
0
【特長】
・重量物の収納管理にオススメです
・整理整頓で生産効率の高い強い工場にしませんか
・細かな重量物や、一個もの重量物の集中管理にオススメ
・現場のあらゆる物をまとめて保管できます
・全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です
・各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています
・引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です
・標準仕切はパーティション(縦仕切)3枚・ディバイダー(横仕切)8枚で12升に仕切れるようになっています
・パーティションは50mmピッチで13ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです
もっと読む