工具 箱 アタッシュケース通販・販売特集
工具 箱 アタッシュケースの特集ページです。
アタッシュケース B-693やツールケース B-730など工具 箱 アタッシュケースに関する商品を探せます。
アタッシュケース B-693
0
ABS素材を採用した軽量ツールセット・工具箱
【特長】
・本体重量わずか1.3kgのABS素材を採用したアタッシュケース
・コンパクトながらも容量は10L
・書類差しが付属し、書類以外にも収納が可能
【用途】
・書類その他工具等の収納、持ち運び
もっと読むツールケース B-730
0
ビジネススタイルの縫製アタッシュケース。
【特長】
・内部は収納量も豊富で、仕切板により工具スペースとユーティリティスペースを独立。
・B4ファイルが収納できるサイズ。
【用途】
・外形寸法:465(W)×340(H)×110(D)mm。
・内寸法:445(W)×325(H)×(本体深さ50+フタ深さ25)(D)mm。
・重量:2.0kg。
・材質:ナイロン。
・工具差しは付属なし。
もっと読むアタッシェケース A-3
0
A3サイズ樹脂製のアタッシュケース。
【特長】
・仕切板なし(フリータイプ)。
・約1,130gと軽量で持ち運びしやすい。
・A3サイズの用紙がピッタシ収納可能なアタッシュ型ケース。
・本体/蓋/ハンドル材質:耐衝撃性コーポリマー。
・止具材質:ABS。
【用途】
・書類やツールの収納。
・セット品のボックスとして。
もっと読むABSストロングケースGT
0
【特長】
・内側はEVA樹脂で全面表面加工りしてあり傷がつき難く収納物を衝撃から守ります。
・用途に合わせて移動できる仕切板付き。
・バックル部分には鍵をかけれるので盗難の心配なし。
・大切なものをがっちりガード。
・GT-C-BK・GT-C-SL・GT-C-RE・GT-R-BK・GT-R-SL・GT-R-REは持ち運びには便利なショルダーベルト付きです。
もっと読むアタッシェケース B5
樹脂製のアタッシュケース。
【特長】
・樹脂製の為、約390gと軽量で持ち運びしやすい
・クリアタイプの為、中身が見やすい
・B5サイズが収納可能
【用途】
・書類やツールの収納に
・セット品のボックスとして
もっと読むMINI型ツールケース
軽量でスッキリしたデザインのキャリングケース。
【特長】
・材質は弾性があり割れにくいPP樹脂製。
【用途】
・試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適。
もっと読むアタッシェケース A4
A4サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケース。
【特長】
・樹脂製の為、約530gと軽量で持ち運びしやすい
・クリアタイプの為、中身が見やすい
・A4サイズが収納可能
・仕切板なし(フリータイプ)
【用途】
・書類やツールの収納に
・セット品のボックスとして
もっと読む工具箱 スーパーボックス
あらゆるシーンに対応可能な信頼できるツールバック。
【特長】
・落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)。
・持ちやすいワイドハンドル(引っ張り強度120kgf)。
【用途】
・工具、道具などの収納に便利。
・各種メンテナンスに便利。
もっと読む両開きプラハードケース SK330P-M
0
工具を収納するための片開き工具箱。
【特長】
・従来のスチールケースに比べて30%軽い、重量4kg。
・耐油性・耐衝撃性に優れたすじ金入りのすぐれもの。
・グリップとロックをフラットに収め、じゃまな出っ張りをなくした。
【用途】
・収納具。
もっと読む