岩田 ボルト通販・販売特集
岩田 ボルトの特集ページです。
アイボルト【10~500個入り】やセットベース セリボルトタイプなど岩田 ボルトに関する商品を探せます。
リニアストッパー ストッパーボルト SBRH
0
主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーボルトです。
【特長】
・リニアストッパーと組み合わせでご使用いただけます。
・頭部は衝撃に強い焼入れ仕様です。
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSCN-U
0
ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。
【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15,20,25,30,35等に合わせた専用設計。
・精密な位置調整を可能にするストッパーボルトや、衝撃音を緩和するウレタン付ボルトなど、豊富なバリエーションでさまざまな用途に対応。
もっと読む- CAD:
- 2D
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSFN-U
0
【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15、20、25、30、35等に合わせた専用設計。
・金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付やウレタンボルト付。
・ウレタンボルトは先端のウレタン部が交換可能。
【用途】
・ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用。
もっと読む- CAD:
- 2D
クサビカラー ノーマル
【特長】・特殊形状のクサビにより少ない力で締めつけが可能です
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
1,072円~
一部当日出荷可能
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSMN-U
0
【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15、20、25、30、35等に合わせた専用設計。
・金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付やウレタンボルト付。
・ウレタンボルトは先端のウレタン部が交換可能。
【用途】
・ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用。
もっと読む- CAD:
- 2D