岡谷 電機 サージキラー通販・販売特集
岡谷 電機 サージキラーの特集ページです。
スパークキラー S・SBシリーズやAC電源用サージプロテクタ RSPDシリーズなど岡谷 電機 サージキラーに関する商品を探せます。
スパークキラー S・SBシリーズ
仕様に合わせリードタイプと被服電線タイプより選定できるサージノイズ対策品。
【特長】
・100Vacライン専用。
・汎用小型形状。
・定格AC150で主要国対応の安全規格取得。
【用途】
・直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
もっと読むAC電源用サージプロテクタ RSPDシリーズ
【特長】
・連続定格電圧AC150V-AC600V対応商品群
・単相・三相電源用の誘導雷対策
・急峻なサージに対し、応答速度が速い
・最大サージ耐量 8/20μs-5,000A
・インパルス試験分類:クラスII (タイプII)
・全経路が同一素子定数で構成され、線間/対地間を同一レベルで保護可能
・事務処理機器 IEC60950対応
【用途】
・太陽光発電用パワーコンディショナ
・タッピングマシン、NC旋盤、各種工作機器
・露光装置、洗浄装置、ICテスタ
・射出成形機、巻線機、実装機
・車輌用エアコン
・サーボアンプ
・一般産業機器 等
・三相 AC250V
もっと読むスパークキラー CRシリーズ
250Vac定格の被服電線タイプのサージノイズ対策品。
【特長】
・形状ビニールコードタイプ。
・250Vacライン用の汎用タイプ。
・形状がチューブラ形で取付容易。
【用途】
・民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
・被服電線タイプ。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ULLISTED
ミニコンタクタ用サージユニット
【仕様】
・ミニコンタクタ専用のサージ吸収ユニットです。
・小型で取り付けも差し込むだけです。
- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
CE対応
サージ吸収器
【仕様】
・開閉時に発生するサージを吸収します。
・KHK6~65まで共通で使用できます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
サージ・ノイズ吸収トランス VSシリーズ
サージ・ノイズ吸収トランス(ねじアップ式端子台)。
【特長】
・サージ・ノイズ吸収し周辺機器を保護。
・保護カバーと一体構造の端子台カバー。
・ネジを外す事無く簡単に配線が可能。
・サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵。
【用途】
・誘導雷の電源回路保護。
・誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。
・電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。
・静電気による放電の阻止。
・変圧器及び周辺機器の保護。
もっと読むサージ電圧吸収用CR回路
ソケットタイプスピードコントローラのオプション品です。スピードコントローラを使用して制動運転を行う場合、あるいは正逆運転を行う場合に、リレーやスイッチの接点保護用に使用します。