屋外掃除機通販・販売特集
屋外掃除機の特集ページです。
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9Lやエアーバキューム掃除機など屋外掃除機に関する商品を探せます。
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
0
ちょっとした機械周りのお掃除に使用できる乾湿両用掃除機(ペール缶用)。
【特長】
・軽量小型のベストセラー!
・乾湿両用選択切換型、ペール缶仕様のエアータイプ
・水・油(油交じりの切り屑)も吸引
・お手持ちのペール缶に載せて使用することも可能
・経済性の高い布フィルターを標準装備
【用途】
・圧縮エアーを利用したエアー式
・切粉、切削油の回収
もっと読むエアーバキューム掃除機
0
【特長】
・コンプレッサーエアーを利用するドラム缶タンクのバキュームクリーナー
・エアー方式の為、電機部品や回転部品がなく、危険物の回収も可能です
・回転部分がないため故障が少なく簡単なメンテナンスで性能を維持できます
・強力吸引大型タイプ(200Lドラム缶対応)
・お手持ちのオープンドラムにゴミを回収できます
【用途】
・鋳砂やサンドブラスト・石片など比重の重いゴミの回収
・長い吸引ホースが必要な現場での清掃作業
・大量回収に最適
もっと読むドラムクリーン掃除機 (乾湿両用)
0
【特長】
・ドラム缶の上部を開けてダストタンクとして利用
・大容量のゴミ処理が可能です
・吸込ホース径Φ50
・粉じん・液体・油類も連続吸引
・フィルター面積が2.3m2!
・メンテナンスの周期が長くなり、吸引力も長期間持続
・フィルターを手を汚すことなくクリーンに保つ手動式ちりおとし内蔵
【用途】
・工場の清掃に
・工作機械に
・床周りの切粉、切削油回収に
・貴金属加工時に発生する金属粉の回収に
もっと読むクリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100M
0
【特長】
・超高性能クリーンルーム用掃除機
・強力な吸引力と特殊フィルターシステムで0.1ミクロンまでのチリ、細菌を99.99%キャッチ
・モーター保護機構付です
・ドライ専用です
【用途】
・クリーンルーム用
・アスベスト回収に
もっと読む手指洗浄消毒器 (手洗い装置)
0
【特長】
・前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
・全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
・扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
・オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
【用途】
・手洗い、乾燥、アルコール消毒に。
【材質】
・本体:ステンレス製(SUS304)
もっと読むJETペール缶クリーナー(乾湿両用)
【特長】
・軽量小型のベストセラー
・乾湿両用選択切換型、ペール缶仕様の電動タイプ
・水、油(油交じりの切り屑)も吸引
・乾湿切り替えで水、油も吸引可能
・どのようなペール缶(切削液・洗剤の空き缶等)でもバキュームクリーナーとして使用可能
・ベストセラー機をイノベーション
・乾湿選択仕様型
【用途】
・ちょっとした機械周りの掃除に便利
もっと読むペール缶クリーナー(乾湿両用)
0
【特長】
・軽量小型のベストセラー
・乾湿両用選択切換型、ペール缶仕様の電動タイプ
・ペール缶にのせるだけでクリーナーに早変わりできます
・家庭用電源100VでOKです
・水・油の回収もお任せ下さい
【用途】
・工作機械まわりの切削液、切粉の吸引清掃に最適
もっと読むハイブリッドクリーナー(乾湿両用)
0
【特長】
・すくい面・外周刃・底刃をダイヤモンド粒度2000番の鏡面研磨加工を行い、構成刃先の発生を極断に押える。
・従来のエンドミルよりも、すくい角、逃げ角を大きくとることにより、切れ味を改善し切りくずの排出をスムーズにし、発生する熱を工具に伝えにくくする。
・延性のある切りくずの詰まりを防止するため、従来のものよりチップ、ポケットを広くとった。
・従来より使用されていた超硬合金材種MA(超微粒子超硬合金)を弾性係数の高いK-10相当の材種を採用することにより加工精度の向上を計った。
もっと読むクリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)
0
医療機関施設など、微細じん対応クリーンルーム用掃除機。
【特長】
・高性能トランクタイプ、集じん容量1.5L。移動がラクなショルダーバンド付き
・ホコリの舞い上がりを抑える「低速排気」、溜まったごみを衛生的に処理「高密度紙パック」
・付属品をすべてトランク内に収納
【用途】
・クリーンルーム、病院、社会福祉施設、研究所、電子・精密機械製造工場に最適
・コンピュータ関連施設、食品関連施設、学校、ビル管理法指定建物などに便利
もっと読む