局所 排気 装置 風量通販・販売特集
局所 排気 装置 風量の特集ページです。
ポータブル送排風機 SJFシリーズや装置用ヘパフィルタユニット(クリーン排気ユニット)など局所 排気 装置 風量に関する商品を探せます。
ポータブル送排風機 SJFシリーズ
0
【特長】
・手軽に移動でき、換気のしにくいスペースにも新鮮な外気が供給できます。
・風の渦を制御する形状のハネで、抵抗・共振音を防ぎます。
・風がスムーズに流れる拡管構造です。
卓上脱臭装置
0
【特長】
・臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です
・卓上でも壁掛けでもご使用できます
・フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます
・材質:本体/ABS樹脂、フレキシブルダクト・丸型フード/PVC(塩化ビニル樹脂)
・吹出風量:約1m3/min(吹出風速:約0.5m/s)
・フィルター:不織布製プレフィルター、繊維活性炭フィルター
・電源:AC100V、50/60Hz、36/38W、コード長/1.8m
・重量:5kg
もっと読む配管用部品 風量調節ダンパ(中間型)
0
【特長】
・ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品です
・目的に応じて様々な組み合わせが可能です
・ダクトホースの中間に取り付ける中間型です
【壁設置工事不要】オプションシャワーブース
0
【特長】
・組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。
・コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。
【用途】
・ポータブルエアシャワー用の簡易シャワーブースとしてお使いください。
もっと読む吸煙・脱臭装置
0
【特長】
・三層フィルターを搭載した局所排気装置です。
・高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。
・活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。
・各フィルターは工具不要で交換が容易です。
・分岐用天板(別売)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所で吸引が可能です。
・吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。
・処理風量:3.5m3;(ダクトΦ75×2m使用時)、補集率:0.3μm以上95%以上、最大静圧:650Pa
・騒音:65dB(前面より1mの位置にて測定)
・ダクト径:Φ75(直径75mm)
・付属品(KSC-Z01):プレフィルター・準HEPAフィルター・ 活性炭フィルター×各1個
もっと読む