局所 排気 装置 フード通販・販売特集
局所 排気 装置 フードの特集ページです。
ポータブルヒュームフード関連用品や配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フードなど局所 排気 装置 フードに関する商品を探せます。
ポータブルヒュームフード関連用品
0
【特長】
<ワークボックス>
・開口部を最小限に抑え作業者を保護します。
<テーブルフード>
・比重が小さいガスの排気に適しています。ガスがフードから外に出にくい構造で、薬品の飛散防止用プロテクターも付いています。
<ラボフード>
・開口部は3段階に変更できますので、作業条件に合わせた使い分けが可能です。
<電子天秤用フード>
・薬品の調合・重量測定の際に発生する薬品臭等から作業者を守るフードです。天秤用以外の用途にも適しています。
<エコノフード>
・手軽に使える簡易フードです。
<ミドルハイトフード>
・手元作業に適した透明PVC製です。
・スライド式はフードをスライドできますので、使用状況に合わせた開口面積を確保できます。
<フレキフード シングル・ダブル>
・局所的にエアを吸引するときに便利です。
・吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
もっと読む通常価格(税別) :
27,636円~
一部当日出荷可能
プッシュ式レジスター(フィルター付)/交換フィルター SRK・FR-K
0
フィルター付のプッシュ式レジスター
【特長】
・プッシュ開閉式
・本体脱着式
・24時間換気システムに適応した商品です。
・本体は筒部から簡単に脱着できますのでフィルター交換や清掃が可能です。
・外気清浄用フィルター(捕集効率82%(質量法))断熱シート(フタ裏)を標準装備しています。
【用途】
・居室内の24時間換気用として最適
もっと読むクリーンルーム用防塵ブース
0
【特長】
・ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。
・TDC-SEZは殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを搭載しており、チリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
・ファンユニットはSUS製で清潔に保てます。
ファンフィルタユニット
0
ステンレス筐体で衛生的、DCファン使用の省エネ設計、薄型・軽量設計のクリーン環境用設備。
【特長】
・フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応、電源確保が容易(DC電源への対応も可能)。
・オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能。
・外気を吸引し、HEPAフィルタを通した清浄空気をダウンフロー、対象空間の清浄度を上げる。
・DCファンの採用により消費電力を削減(ACファンと比較し約20%削減)。
・コントロールボックスや差圧計など豊富なオプションでニーズに合った提案が可能。
・また速度制御付きやULPAフィルタへの変更も可能。
【用途】
・ブースの天井や機械装置などに設置することで、対象空間のクリーン化に最適。
もっと読むEC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット
0
クリーン環境用設備の小型多目的HEPAユニット。
【特長】
・優れた省電力、高性能の薄型ファンフィルターユニット。
・運転状態が一目でわかるLED表示灯。
【用途】
・クリーンルーム、クリーンブース製造装置用として多目的に使用可能。
もっと読む