小型ファン通販・販売特集
小型ファンの特集ページです。
San Ace DCファン/□40mmシリーズや制御盤ファンユニットなど小型ファンに関する商品を探せます。
制御盤ファンユニット
ファンと周辺機器を一体化した制御盤ファンユニット。
【特長】
・一体型構造のため、選定・取り付け・メンテナンスが簡単
・盤内の熱対策・防塵・防滴を実現!盤内精密機器の快適環境を実現
・アラーム付製品で冷却異常を早期発見で機器の長寿命化を実現
・ファン用温度スイッチでさらに効果的な制御盤冷却
・フィンガーガード、フィルター、カバーなどが着いた状態での特性が明確なため、選定の手間が省ける
・カバーは外側から着脱可能、フィルターメディアの交換が簡単におこなえる
・フィンガーガードユニットIP2X仕様はワンタッチでカバーを着脱可能
【用途】
・制御盤の冷却に最適
もっと読む通常価格(税別) :
6,738円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ
ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
【特長】
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・停止センサ、パルスセンサを搭載したタイプのほか、付加機能のないタイプもあります。
・UL/CSA/EN規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・リード線タイプと延長ケーブル付タイプのほか、新たにハイスピードタイプをラインアップしました。
・風量が大きく、装置の内部を全体的に冷却する「換気冷却」に最適なCDファン。
・ラインナップが非常に幅広く、アラーム付きあり。
・通電中にファンの回転が停止した際に信号を出力する「停止センサ付タイプ」あり。
・ファンの回転速度を検出できる「パルスセンサ付タイプ」あり。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
もっと読むAC小型プロペラファン MUシリーズ
ラインアップが充実している小型のAC入力プロペラファン。
【特長】
・UL/CSA/EN規格認定、電気用品安全法の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・利用の目的に合わせて選べる薄型汎用タイプ。
・スタンダード、ミドル、ロースピードの3つのスピードタイプをご用意。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
もっと読む通常価格(税別) :
3,458円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ
0
ファンモーター付EIAラックパネル。
【特長】
・電源AC100V入力の場合は専用ACアダプターを利用
・HSP-133は、PSE対象製品
【用途】
・ラックの前面又は背面に取り付けて、ラック内部の空気を撹拌したり、熱こもりを防ぐ
・吐出しタイプはラック外部に放熱し、内部の機器の保護に役立つ
もっと読む- CAD:
- 2D
San Ace 低消費電力ファン 9GA
消費電力を低減しつつ、冷却性能の向上を実現したDCファン。
【特長】
・高風量・高静圧でありながらも、消費電力を大幅に低減
【用途】
・自動販売機・サーバー・通信機器・インバータ機器など省エネを求める装置に最適
もっと読む通常価格(税別) :
2,840円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
樹脂羽根ファン PF
【特長】
・フィンガーガード、プラグコード、取付ねじ付です
・インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモータの焼損を防止します
【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ
0
ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。
【ココが特長】
・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
もっと読む【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ
0
ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。
【ココが特長】
・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
もっと読む