小型スイッチ通販・販売特集
小型スイッチの特集ページです。
超小形基本スイッチ SSや小形基本スイッチ VXなど小型スイッチに関する商品を探せます。
超小形基本スイッチ SS
信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ。
【特長】
・0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
・動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ
・安定した分割2枚ばね構造の採用により、3000万回の高耐久性を実現
・各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
小形基本スイッチ VX
接触信頼性を高めた低荷重動作の小形基本スイッチ。
【特長】
・微小負荷から5Aタイプまでのバリエーションを揃えた形Vシリーズ小形基本スイッチと同一形状タイプ
・独自の内部機構により、低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
超小形 高精度PTタッチスイッチ
【特長】
・M5またはΦ5、最短17mmの小形スイッチ
・1μm/3μmから、動作点の繰返し精度(レンジ)が選択できる
・小形の機械式でありながら、機械的・電気的にも300万回の耐久性を発揮
・限られたスペースでの「精密位置決め」「原点出し」に最適
【用途】
・半導体検査テーブルの原点出しに最適
・薄い板金の2枚取り防止に便利
・ディスペンサーのノズル高さ検出に便利
・ブレーキパッドの開閉確認に最適
・パルスモーターの駆動原点出しに便利
・印刷機械ドラムのズレ検知に便利
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
一般用基本スイッチ Z
高精度、豊富な種類を誇る、ベストセラーの基本スイッチ。
【特長】
・しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度(繰り返し精度が良好です)
・マイクロスイッチの基本タイプであり、また用途に応じて、基準形、分割接触形、維持接触形など、豊富な種類を品揃え
・基準形には微小負荷用もシリーズ化
・端子部を安全に保護し、防滴性を備えた防滴端子保護カバーとモールド端子形もラインナップ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
小形リミットスイッチ D4C
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。
【特長】
・EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格取得
・IECのIP67に適合した高いシール性
・プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造
・3m、5mのコードを標準としています。またUL、CSA規格認定コードつきもシリーズ化
・プランジャタイプは多連での取りつけが可能
・LED表示灯(赤色)つきをシリーズ化し動作時の確認が容易(不動作時点灯形を標準にしております)
・VCTF耐油コードタイプおよびプリワイヤタイプは、CEマーキング対応品(ただし、標準タイプのみに適用)
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
小形基本スイッチ V
信頼性・安全性を徹底追及した小型基本スイッチ。
【特長】
・10A から21A タイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
・ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
・熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
汎用コンパクト形リミットスイッチ
堅牢構造、豊富なバリエーションを誇る使用範囲の広い汎用タイプのリミットスイッチ。
【特長】
・UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
・堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
・耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
・豊富なオプション機能を品揃え。ネオンランプ付き、LEDランプ付き、金めっき接点内蔵、二重シール形、耐食形、耐熱形、耐寒形、スパッタ対策形、コネクタ形など。
・動作位置設定表示つき(ローラレバー形・ローラプランジャ形)。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ON・OFFスイッチ単体
入力電圧:DC24の、コンパクトなON・OFFスイッチです。LEDのON・OFFを手元で操作したい場合にLEDと組み合わせて使用可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
小形基本スイッチ VX | 小形封入スイッチ SHL | 高容量形基本スイッチ 【A】 | 小形封入スイッチ 【D4E-□N】 | 小形セーフティ・リミットスイッチ D4F |
オムロン | オムロン | オムロン | オムロン | オムロン |
258円~ | 2,241円~ | 818円~ | 1,983円~ | 5,197円~ |
在庫品1日目~当日出荷可能 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 在庫品1日目~当日出荷可能 |
マイクロスイッチ | リミットスイッチ | マイクロスイッチ | リミットスイッチ | リミットスイッチ |
IEC IP40 | IP67 | IP00 | IP67 | IP67 |
UL/CSA/EN/RU | - | - | - | - |
600 | 120 | 240 | 120 | 120 |
-25~105 | -10~80 | -25~80 | -10~80 | -30~70 |
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます