小型 圧力 容器 安全弁通販・販売特集
小型 圧力 容器 安全弁の特集ページです。
エアタンク VBATシリーズやエアー圧力安全弁EA153など小型 圧力 容器 安全弁に関する商品を探せます。
エアタンク VBATシリーズ
増圧弁をコンパクトに接続可能、エアタンク VBATシリーズ。
【特長】
・タンク単体として使用可能
・第2種圧力容器非該当
・海外規格も一部対応可能
もっと読む- CAD:
- 3D
エアー圧力安全弁EA153
0
使用圧力になると弁が完全に開放され空気が抜けます。
【特長】
・シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。
安全リリーフ弁 AL-4Tシリーズ
0
【特長】
・主に減圧弁後の安全リリーフ弁、各種圧力容器・計装機器等の安全弁、ポンプのリリーフ弁に使用されています。
・AL-4Tの弁部には、ふっ素樹脂ディスクを使用している為、弁座機密性に優れています。
ステンレス圧力容器
0
【特長】
・液体の圧送用
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)パッキン:FKM
安全リリーフ弁 AL-4シリーズ
0
【特長】
・主に減圧弁後の安全リリーフ弁、各種圧力容器・計装機器等の安全弁、ポンプのリリーフ弁に使用されています
・AL-4Tの弁部には、ふっ素樹脂ディスクを使用している為、弁座機密性に優れています
安全リリーフ弁 AL-17シリーズ
0
【特長】
・要部(弁体・弁座)材質がステンレス鋼なので、耐食性、耐久性に優れています
・加減輪(シートリング)により吹下り圧力の調整ができます
・設定圧力MAX1.6MPaまで対応できます
安全リリーフ弁 AL-24/AL-24Fシリーズ
0
【特長】
・青銅製の弁箱で、ステンレス鋼の弁座を採用しているので錆の心配はありません
・ダイヤフラム式で摺動部がないので確実な作動をします
・設定圧力範囲が1本のスプリングで0.1~0.7MPaと広く、又調節ねじはハンドル式で、ロックナットにはちょうナットを使用している為、簡単に圧力変更ができます
・連続して作動する場合でも開閉がスムーズで、設定圧力に対して正確に作動して液体を放出します
・小流量から大流量まで安定した作動が得られます
・仕様に合わせて、ダイヤフラム・弁体の材質はNBRとFKM(フッ素ゴム)の2種類から、合った材質のものを選べます
・取付け姿勢は、縦横・上下いずれかの姿勢でも取付けできます
もっと読むステンレス圧力容器 TBシリーズ 液面計付
0
開口部が広く、洗浄性や拡張性に優れた圧力容器です。
【特長】
・材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄などのメンテナンスが容易です。
・プランジャーを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
【仕様】
・レベルゲージ:付属
・タンク接液部材質:SUS304
もっと読むリリーフ弁 AL-250シリーズ
0
【特長】
・オールステンレス製の為、特に耐食性、耐久性に優れています
・ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに対し絶大な効果を発揮。チャタリングやハンチングが抑えられます
・連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動をします
- CAD:
- 2D