小型 レーザー距離計通販・販売特集
小型 レーザー距離計の特集ページです。
レーザー距離計 GLM50-23Gやレーザー距離計(グリーンレーザー)EA720ZB-41・EA720ZB-42など小型 レーザー距離計に関する商品を探せます。
レーザー距離計 GLM50-23G
0
【特長】
・視認性の高いグリーンレーザーを採用(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)しています
・耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります
・1.5mからのメーカー社内落下テストクリアしています
・防塵防水構造IP65です
・360度角度センサー搭載のレーザー距離計です
・あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能があります
・距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示します(シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス)
・内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです
・壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能です
【用途】
・距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定に
【材質】
・PC-ABS+TPE(ポリカーボネート+サーモプラスチック・エラストマー)
もっと読むレーザー距離計 GLM150C
0
測定ポイントを画像で確認可能、屋外測定も簡単な大きく見やすいカラー液晶を搭載したデータ転送レーザー距離計です。
【特長】
・2.8インチのカラー500万画素デジタルビューファインダーを搭載。
・8倍ズーム(4段階)で測定ポイントを正確に設定可能。
・画面の保護には頑丈なドラゴントレイルガラスを採用。
・直観的操作が可能な測定モード選択画面(距離、連続測定、面積、容積・体積、間接・ピタゴラス、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、タイマー測定)。
・専用の無償アプリを使用することで測定結果をBluetoothでスマートフォンやタブレットPCに転送可能。
・測定ボタンは正面と側面の2か所、状況に応じてどちらでも使用可能。
・360°の角度センサー内蔵。
・ストッパーピン付きの測定基準点は4か所(本体前方端部、1/4インチねじ穴、本体後方端部、測定ピン後方端部)。
【仕様】
・測定可能距離:0.08~150m
・測定精度:±1.5mm
・メモリー件数:50件
・防塵・防水性能:IP54
・光源:レーザーダイオード 6335nm
・出力:1mW以下(クラス2)
・最小測定範囲:0.5mm(傾斜:0.1°)
・使用温度範囲:-10~45℃
・電源:単三型アルカリ乾電池×3
・三脚用ねじ穴:1/4インチ(6.35mm)
・寸法:142×64×28mm
・質量:210g(乾電池含む)
・標準付属品:ストラップ、キャリングバッグ、取扱説明書、テスト用電池
もっと読むレーザー距離計
0
【特長】
・アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測が可能です。
・バックライト付反転液晶ディスプレイを採用しています。
・全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプです。
レーザー距離計 LD080PI
【特長】
・多種・多様な測定が可能傾斜センサー搭載!
・測定距離80m
・メモリー件数20件
・LCDバックライト付
・防じん・防滴保護等級IP54
・多機能エンドピース
・三脚取付け可能
【用途】
・距離、面積、体積を瞬間計測。電気・水道・配管・内装工事の見積り等の計測に
もっと読む5~730m/×6 レーザー距離計
0
【特長】
・気象条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります
・軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます
・ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。また、単発測定時は、測定エラーの際も測定結果が得られるまで最大約4秒間自動で連続測距します
・「近距離優先アルゴリズム」を搭載することで、レーザーが複数の目標物に当たった場合、最も近い距離を表示させます。アプローチショットでピンフラッグを狙う際に、手前にあるピンフラッグまでの距離測定が容易です
・多層膜コーティングを施した6倍のファインダーにより、明るくクリアな視界を実現しています。また、ロングアイレリーフ設計のため、眼鏡を掛けたままでも見やすくなっています
・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による)の生活防水構造により、雨に濡れても内部に水が浸入することを防ぎます
・雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります
・オートパワーオフ機能付
もっと読む