小型 レギュレーター通販・販売特集
小型 レギュレーターの特集ページです。
レギュレータ AR10-A~AR40-Aやレギュレータ AR20-B~AR60-B 逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bなど小型 レギュレーターに関する商品を探せます。
レギュレータ AR10-A~AR40-A
SMC社のレギュレータAR10-A~AR40-A。
【特長】
・省エネレギュレータ
・圧力降下量:最大50%改善
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
1,989円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
増圧弁 VBAシリーズ
オールエアで電源不要・低発熱・簡単設置、増圧弁 VBAシリーズ。
【特長】
・ピストン部フローティング構造
・切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減
・高消音サイレンサにより排気音低減
・INポートにメッシュフィルタ内蔵、異物混入による作動不良を防止
・導空管と本体チューブを一体構造にしており、排気膨張時の冷却による結露を緩和
・一般的な継手が使用でき圧力の遠隔監視などが可能
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
【特長】
・軽量:最大約27%削減
・感度:0.2%(フルスパン)
・繰り返し性:±0.5%(フルスパン)
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
クリーン環境に対応
クリーンルーム内への発塵を防止
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
外形寸法は標準品と同一
もっと読む- CAD:
- 3D
電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ
SMC社の電空レギュレータです。
【特長】
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・感度:0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
・保護構造:IP65
・2方向のケーブル取出しが可能
・ノングリース仕様(ITV1000シリーズ)
・通信:CC-Link、DeviceNet(R)、PROFIBUS DP、RS-232C
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
4,989円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
フィルタレギュレータ AW10-A~AW40-A
透明ケースガード採用フィルタレギュレータAW10-A~AW40-A。
【特長】
・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース/省配管化が可能
・耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能
・ケースガードの窓を廃止し、「ポリカーボネート製透明ケースガード」で内部ケースの全周を覆う仕様
・視認性向上(360°)
・フィルタケース内のドレン状態や、ルブリケータの残油量が、全周から確認することが可能
・樹脂化により錆などの腐食がない製品
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
エアタンク VBATシリーズ
増圧弁をコンパクトに接続可能、エアタンク VBATシリーズ。
【特長】
・タンク単体として使用可能
・第2種圧力容器非該当
・海外規格も一部対応可能
もっと読む- CAD:
- 3D