小型 ボイラー 簡易 ボイラー通販・販売特集
小型 ボイラー 簡易 ボイラーの特集ページです。
作業主任者の職務標識「ボイラー取扱 作業主任者の職務」 職-507や三商 デジタル形恒温器 SCD-301など小型 ボイラー 簡易 ボイラーに関する商品を探せます。
作業主任者の職務標識「ボイラー取扱 作業主任者の職務」 職-507
0
作業主任者職務専用の安全標識。
【特長】
・労働安全衛生規則に基づいた標識で、作業主任者の職務が記載されている。
・「ボイラー取扱/作業主任者の職務」の表示内容で展開し、作業主任者名を明記できる。
・サイズが600×450×1mm、材質が硬質エンビで、表印刷で構成されている。
・Φ3(3mm)の穴が4つ、両面シートテープが6枚付いて、留める、貼り付ける、の選択ができる。
【用途】
・当該情報の明示、指示等に最適。
・作業現場での、作業主任者の職務の確認をする際に利用可能。
もっと読む三商 デジタル形恒温器 SCD-301
0
【特長】
・操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。
・撹拌噴出方向は可変式で、いろいろな水槽に対応できます。
・移送分岐管(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。
・安全装置として、水位低下時の空焚き防止器(フロート式)とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
・温度範囲:(室温+5)~80℃
・温度精度:±0.02~±0.1℃(at37℃)
・ヒータ(W):1000
・撹拌方式:噴流ポンプ式 吐出方向可変
・外部循環方式:移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)
・使用水槽:実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm 側壁厚35mm以内
・外寸法・重量:W105×D142×H320mm・3.3kg
・電源:AC100V 50/60Hz 11A
もっと読む密閉盤用クーラVAN COOL(天井取付)TC
0
【特長】
・スパインフィンの採用により高効率・省スペースを実現します。
・COP値(エネルギー消費効率)が高く優れた省エネ性です。
【機能】
・メンテナンスお知らせ機能/冷媒圧力異常警報/温度センサ異常警報。
・盤内温度異常表示/霜付防止機能/過負荷保護装置/ ドレン排水機能。
【商品ラインナップ】
・TC-04E:側面取付けスペースのない小型自立盤などに適したコンパクトクーラーです。
・TC-10E:側面取付けスペースのない連結盤などに使用できるクーラーです。
・TC-20E:側面取付けスペースのない大型自立盤やインバータ盤に適したハイパワーなクーラーです。
【冷却能力】
・TC-04E:350/400 W。
・TC-10E:900/1000 W。
・TC-20E:1800/2000 W。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
不凍液 ナイブライン(R)
0
各種金属材料に対する防錆に優れています。
冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。
水との混合で濃度調整が用意に行えます。
非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
恒温油槽 T-300 容量:7L/T-301 容量:16L
0
最高300℃までの高温に対応可能な恒温油槽です。
【特長】
・強力な撹拌モーターにより粘性の高いオイルにも対応できます(最大100mm2/S)。
・PID制御による高い温度安定度(±0.05℃)。
・高温域での使用に合わせて温度過昇防止、センサー異常など各種安全機能を装備。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
投込式恒温装置サーモメイトBFシリーズ
0
【特長】
・スマートなデザインなので、水槽の壁面に簡単にセット可能で、本体上部の取手は持ち運びに便利です。
・振とう機付きバスや目的の異なる水槽と組み合わせることで、恒温水槽、振とう式インキュベータ、オイルバスとして使用できます。
・ポリプロピレン製試験槽が付属されます。
・噴流撹拌の強度は10段階可変、噴流の方向も水平方向に0~10度の範囲で調整できます。(401/501型のみ)
・10点の温度プリセット機能を装備しています。
【用途】
・液体の加温。
・試料の加温。
・試料の温度試験。
もっと読む室内用灯油タンク DKシリーズ
0
【特長】
・給油口キャップは半回転程度で脱着できます
・2ウェイストレーナー付で、水抜きバルブの操作で水やゴミが簡単に抜けます
【用途】
・室内用の灯油タンク
【材質】
・本体:ステンレス(表面処理鋼板・粉体塗装)
もっと読む寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ
0
耐食性と安全性に優れた小型軽量の水中ポンプです。
【特長】
・接液部に樹脂とステンレス(SUS304)を使用、接続部完全防錆により高い耐食性。
・簡単な構造のため、保守点検が容易。
・電動機に自動焼損防止装置を内蔵。
・漏電遮断器付きプラグ。
・小型で軽量なため取り扱いが容易。
・底水用CSL-100Lは、水位2mmまで排水可能(ただし、ポンプ始動時の水位は30mm以上必要)。
【主な用途】
・養殖、養魚の循環や給排水
・農業ににおける給排水
・建築設備、工業設備(底水用)
もっと読む