東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入
0
【特長】生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。
・121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。
・破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
・写真の口締め用タイ付は付属しません。別売(651-23-67-04)になります。
【商品仕様】
・品名:オートクレーブバッグ 廃棄物滅菌用
・サイズ:M
・色:ブルー
・寸法(mm):400×650
・入数(枚):200
・材質:HDPE-PP製
・写真のベルトは別売です。(621-23-67-04)
もっと読む