小分け容器通販・販売特集
小分け容器の特集ページです。
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】やφ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器など小分け容器に関する商品を探せます。
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0
【商品仕様】
・材質…本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、
中栓:ポリエチレン(PE)
・容量…310ml
・フタ内径…73mm
・胴径…77mm
・高さ…98mm
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます
・入数は1個入り
・JAN:4548745610994
もっと読むボックス型コンテナ サンボックス
優れた機能性と強度を兼ね備えた多目的通い箱。
【特長】
・全面ベタ目の多目的通い箱で、洗練された形状、堅牢な強度等の優れた機能を持つボックス型コンテナ。
【用途】
・安定した段積みが要求される部品や工具等を入れたり、物の保管等様々な用途に使用可能。
もっと読むマース容器
0
【製品仕様】
・マース容器シリーズです。
・様々なサイズの商品をご用意しています。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
小型コンテナー TBシリーズ
【特長】
カラーバリエーションが豊富な小型コンテナーです。
【用途】
多品種な小物の整理に使用できます。
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能