小分け ケース通販・販売特集
小分け ケースの特集ページです。
パーツケース KP-01・KP-02・KP-03やアクティブユニット AUなど小分け ケースに関する商品を探せます。
パーツケース KP-01・KP-02・KP-03
電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬に最適!耐久性抜群の透明パーツケース。
【特長】
・素材はポリプロピレンを使用。軽量、コンパクトで耐久性に優れたパーツケースです。
・仕切板を収納物の大きさに合わせて自由に移動出来ます。
・透明ケースですので内容物の確認ができます。
フタは半透明です。
【用途】
・電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬。
もっと読むアクティブユニット AU
細かなネジ・ビス・釘等の部品収納に便利な、ベルトに取り付け可能なパーツボックス。
【特長】
・取り外しができ、腰のベルトに取り付けが可能。
・ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーが付いている。
・「ベルトフック付ミニケース」はナチュラルカラーで、中身の確認が可能。
【用途】
・建築現場で使用する、ビズ・釘などサイズ別保管に最適。
もっと読む分別クリアケース
0
【特長】
仕切り板3.2mmピッチで調整が可能な分別クリアケースです。
【穴加工対応】SW汎用型プラスチックケース
小型サイズですが、内部に干渉物が無く、内部スペースが広く使える、多用途ケースです。
【特長】
・ワンタッチ開閉式構造。
・ABS樹脂のSWシリーズはS(ライトグレー)・B(ブラック)の2色・17機種になります。
・ケースにぴったりのプリント基板や基板取付け用部品等、オプション部品も充実した品揃えになっております(オプション部品は別売になります)。
・カバーはスナップインのはめ込式です。
【用途】
・小型サイズの電子機器の利用に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
OS型アルミサッシケース
高さが13種、幅が8種、奥行が5種の351サイズのケースシリーズです。
【特長】
・パネル、側板、天板、底板はすべてアルミ製で、加工・シルク印刷・彫刻が容易。
・組立式で独立型の筐体としても、マウントブラケットを利用してラック取付ユニットとしても使用可能。
・組立式ですのでパネル、側板、天板の加工が簡単です。
・すべての面が前面パネルとして利用できる万能型ケースです。
・オプションのマウントブラケット、チルトスタンドの取付は穴加工をして固定して下さい。
【用途】
・測定器、電源装置、検査機器、オーディオシャーシ等に利用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
PB型透明プラスチックケース
スチロール製のクリアーケース。
【特長】
・全8サイズの小型ケース
【用途】
・小型サイズの電子機器、コントロールケースとして利用可能
もっと読む- CAD:
- 2D
小型コンテナー TBシリーズ
【特長】
カラーバリエーションが豊富な小型コンテナーです。
【用途】
多品種な小物の整理に使用できます。
通常価格(税別) :
1,030円~
一部当日出荷可能