導電チューブ通販・販売特集
導電チューブの特集ページです。
導電スーパー柔軟フッ素チューブやふっ素樹脂チューブなど導電チューブに関する商品を探せます。
導電スーパー柔軟フッ素チューブ
0
【特長】
・導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリッドシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現!!
・耐薬品性…内層は4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります
温水用チューブ
<M-NB>
【材質】PA12
【仕様温度範囲】-15~90℃
【色】青色、乳白色
<M-WE>
【材質】ポリオレフィン系
【仕様温度範囲】水:0~99℃、空気:-30~99℃
【色】乳白色
<M-SFT>
【材質】ふっ素樹脂
【使用温度範囲】-65~180℃ (【耐熱温度】-65〜260℃)
*使用温度は破壊圧力表をご参照下さい。
【色】透明
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
柔軟性に優れたウレタンチューブ。
【特長】
・優れた柔軟性。
・小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適。
・豊富なチューブカラー。
・チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示。
【用途】
・組み立て装置用機器、半導体プロセス向け機器、理化学分野向け機器。
・ドローンによる農薬散布の配管用機器、充填機器関連。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
【特長】
・耐油性・耐薬品性に優れています
・グループ2のタイプは最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です
・耐摩耗性に優れています
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能なチューブ。
【特長】
・耐圧性に優れ、高圧での使用が可能で、温水・熱媒体油にも使用可能
・カットマークを約500mm間隔で表示しているので、チューブをカットする時に便利
・優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性があり、屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
【用途】
・耐温水チューブとして金型冷却水の配管に最適
もっと読む