対流式 ストーブ通販・販売特集
対流式 ストーブの特集ページです。
電子点火式対流型石油ストーブやポット式ストーブなど対流式 ストーブに関する商品を探せます。
電子点火式対流型石油ストーブ
【特長】
・点火ツマミを回すだけのカンタンー発点火!対流形の電子点火はトヨトミだけ
・芯が劣化し、火力が弱くなったと感じたら、レバーやつまみを操作するだけで、芯を約2mmずつ3段階で上げて火力回復
・万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です
ポット式ストーブ
0
【特長】
・パワフルな暖房能力で広いスペースをしっかり暖めます
・業務用としても大活躍のロングセラー商品です
電子点火式対流型石油ストーブ替芯
【特長】
・広い場所に最適のハイパワータイプです。
・『でるでる芯』で芯が3倍長持ちします。
・二重構造タンクで油がこぼれにくく安全です。
・対震自動消火装置
もっと読む業務用石油ストーブ ブルーヒーター FMシリーズ
【特長】
・広い空間に最適な業務用石油ストーブです
・保温無しで80秒のスピード着火です
・素早く空間を暖めます
・設定温度が選べる自動モードと火力を選択できる手動モードの切替が可能です
・ご使用時間に合わせて6時間、9時間、12時間から選べる運転延長機能で消し忘れを防ぎます
・通常よりも長い3mのロング電源コードで延長コードを使わずにご使用頂けます
【用途】
・ホールや作業場など、広い場所の暖房に
もっと読む廃油ストーブ 事務所・工場兼用
0
【特長】
・自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます
・燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です
・工場・事務所などオールラウンドで使用できる中型機種となります
【用途】
・事務所・詰所向けに
【材質】
・鉄
もっと読む加湿セラミックファンヒーター
0
【特長】
・ヒーター、加湿器の単独でも使える加湿セラミックヒーターです
・ダブルファン採用とワイドな吹き出し口で、暖かさがより広がります
・加湿機能搭載で温風による乾燥を軽減します
【用途】
・冬の室内環境対策に
もっと読む廃油ストーブ 事務所用
0
【特長】
・自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます
・燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です
・シリーズ最小で省スペース機種となります
・独自の油面一定気化燃焼方式により、安定かつ効率のよい燃焼が可能で優れた暖房効果を発揮します
【用途】
・事務所・詰所向けに
【材質】
・鉄
もっと読む石油ファンヒーター
0
【特長】
・プレミアム消臭「極」、優れた機能を追及したプレミアムファンヒーターです
・足元あったかルーバー機能付きです
ニューブルーバーナ
0
【特長】
・輻射熱・温風のW暖房です
・温風全周吹き出しタイプです
・リニアインバーターで着火と同時にパワフル暖房です
・給油時安心「満タンブザー」を搭載しています
・低消費電力なので、ランニングコストを抑えます
・24時間デジタルおはようタイマー機能(30分単位)付です
・自動/手動が選べる運転モードです
・換気サイン、炎監視装置付です
もっと読む屋外用電気ストーブ パラソルヒーター
0
【特長】
・屋外用電気ストーブです
・スイッチONから約5秒で最高温度に達します
・遠赤効果で身体の芯から暖めます
・セキュリティー対策にも配慮しています
(財)日本品質保証機構(JQA)認証商品:防水構造(電気部分)
・転倒時電源切断装置付、漏電遮断器付
【用途】
・屋内および屋外局所暖房
もっと読む