寸法測定器通販・販売特集
寸法測定器の特集ページです。
シムプレートやシム&スペーサー シムプレートなど寸法測定器に関する商品を探せます。
シムプレート
穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。
【関連商品】
・材質違い(SK材)をお探しの方は
こちら・板厚が1mm以上のものをお探しの方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
スケールプレート
スケールプレートになります。【材質】SUS304/A1050P(白アルマイト)/PET樹脂からお選びいただけます。
- CAD:
- 2D
- /3D
シムプレート 定尺
各種鋼材の定尺板をラインアップ。【材質】鉄、焼入鋼、ステンレス(SUS304)、真鍮、銅、アルミなどからお選びいただけます。
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
測定器では測りづらい微小な隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。
【特長】
・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
・リーフ幅12.7mm。
【用途】
・隙間の測定に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
1,166円~
一部当日出荷可能
表面アラサ標準片
【特長】
JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
通常価格(税別) :
7,474円~
一部当日出荷可能
Ra用アラサ標準片
【特長】
JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
通常価格(税別) :
9,524円~
一部当日出荷可能
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
ゲージ径100分台指定(PINGーG)、1000分台指定(PING-GX)がございます。
〔仕様〕
・材 質: ゲージ鋼(SUJ相当)。
(0.10~2.699mmはSKH相当)
・プラケース入り(色:グレー)
もっと読む通常価格(税別) :
1,467円~
一部当日出荷可能