富士電機 非常停止通販・販売特集
富士電機 非常停止の特集ページです。
Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形やΦ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形など富士電機 非常停止に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形
取付穴Φ22の非常停止用押しボタンスイッチ。
【特長】
・安全な機能特長
・リリースアーム方式の採用により、作業性を考慮した『かんたん』取付を実現
・接点一体品を用意
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
・2方向からの配線が可能
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
もっと読むΦ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形
取付穴Φ30(直径:30mm)の非常停止用押しボタンスイッチ。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」へ
・AR22シリーズの使いやすさをΦ30で実現しました
・安全な機能特長
・接点一体品を用意
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
・非常停止用押しボタンスイッチとして最適
もっと読む通常価格(税別) :
1,489円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
非常停止用押しボタンスイッチ AR22VQR/VQL、VPR、AR30VPR/VPL
【特長】
・安全機能を追求した、フルスペックの非常停止用押しボタンスイッチ
・新安全機能:シンクロセーフコンタクト
・回り止めはフレーム(ベゼル)へ一体化
・接点部の着脱性の向上。
・パネル奥行き寸法を縮小、最大6 接点搭載可能
・パドロック対応品をご用意しております。南京錠による不用意なリセットによる再稼働を防止します
(対象型番:AR30VPL-□□□/AR30VPR-□□□)
もっと読む【ミスミ オリジナル】非常停止用スイッチ(取付穴Φ22)
0
当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
【ココが特長】
・Φ22、非常停止スイッチ
・IP65で防塵防水
・海外安全規格取得(UL、CE、CCC、RoHS)
・産業用機械、各種設備など幅広い用途
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
Φ22 セレクタスイッチ AR22形
取付穴Φ22用セレクタスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
Φ30 押しボタンスイッチ AR30形
取付穴Φ30用押しボタンスイッチ。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」
・AR22シリーズの使いやすさをΦ30(直径30mm)で実現
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・充電部保護カバーを標準付属
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
もっと読む