富士研削砥石通販・販売特集
富士研削砥石の特集ページです。
平面研削用E32A砥石 や平面研削用GC砥石 1号平型など富士研削砥石に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
平面研削用E32A砥石
パワフルな高能率研削を実現。合金鋼などの精密加工に適しています。在庫品で当日出荷も可能。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
平面研削用砥石EKG砥石
平面研削用砥石EKG砥石
【特長】
焼入材の粗〜仕上研削用です。
【最高使用周速度】30m/s
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
平面研削用砥石EGC砥石
【特長】
非金属・超硬合金の粗〜仕上研削用です。
【粒度(#)】120
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
平面研削用EWAW砥石
平面研削用EWAW砥石
【特長】
一般焼入鋼材の一般研削用です。
【最高使用周速度】30m/s
平面研削用SG砥石 1号平型
【特長】
非常に緻密で硬く、酸化して錆びることもなく、高い耐熱性や耐蝕性、絶縁性、耐摩耗性を持つセラミック製です。
通常価格(税別) :
4,917円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
7エース 研削用砥石
0
幅広い分野で活躍する汎用研削用砥石。
【特長】
・幅広い分野での研削作業が可能な汎用研削砥石です。
・ラインナップに面取り用が追加。
・エッジ部分の『粗削り』→『仕上げ』と2段階の工程が必要でしたが、「メントリヨウ」を使えば、『粗削り+仕上げ』が同時にでき、工程によって砥石を取り替える必要がないので、面取り工程の時間短縮ができます。
【用途】
・一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り。
・主に造船・橋梁などの業種に適しています。
もっと読むスーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用
0
【特長】
・ジルコニア砥粒を使用した研削能力率、耐久性に優れた最高級品の高性能オフセット砥石
【用途】
・ステンレス鋼材、一般鋼材、鋳鉄、超合金鋼 各種金属のバリ取り、ビート取り